主页 传感器 毫米波雷达传感器 工业毫米波雷达传感器

传感器

工业毫米波雷达传感器 – 设计和开发

开发工具

IWR6843 入门套装


毫米波承载平台可在具有各种天线配置的 IWR 设备上进行灵活开发。 毫米波 SDK 和工具可直接支持完整的调试、仿真和原型设计。 入门套装括标准天线,具有 120°x 30°视野。

IWR6843 AOP EVM

IWR6843ISK-ODS 是一款易于使用的毫米波传感器评估套件,具有短距离天线和宽视野 (FoV),可直接连接到毫米波传感器承载卡平台 (MMWAVEICBOOST)。

IWR6843 AOP 评估模块

封装天线插件模块可在带集成天线的 IWR6843 上实现快速原型设计。 它与毫米波承载平台、毫米波 SDK 和所有工具均完全兼容。  

毫米波承载卡

毫米波承载平台通过天线插件模块为不同的器件和天线配置提供单一开发平台。

IWR1843 BoosterPack™插件模块

IWR1843 BoosterPack™插件模块是用于单芯片IWR1843 mmWave传感设备的易于使用的评估板,可直接连接至TI MCU LaunchPad™开发套件生态系统。

IWR1443 评估模块

这款评估板适用于单芯片 IWR1443 毫米波传感器,可直接连接到 TI MCU LaunchPad™ 生态系统。评估板包含开发低功耗 ARM®-R4F 控制器所需的一切。 

实时数据捕获适配器

DCA1000 通过 TI 毫米波传感器 EVM 提供实时的原始传感器数据捕获和以太网传输。

DesignCore™ 工业毫米波传感器入门套件

利用入门套件,您可以加速开发基于雷达的工业导航、传感和自动化应用。它包含一个带集成天线(安装在基板上)的低功耗 D3 毫米波传感器模块

  • 利用基板,可轻松与 PC 或嵌入式平台连接,用于执行测试和评估。它包含用于常见工业应用的应用软件和演示程序。

软件

毫米波 SDK

借助易于使用的软件开发套件 (SDK),直接在 EVM 上对定制应用进行快速原型设计。毫米波 SDK 是包含 TI RTOS 的强大平台,附带完整的外设驱动程序、用于配置传感器的 API 以及用于 FFT 硬件加速器和 DSP 的库。

mmWave Studio

mmWave Studio 是一个基于 Web 的工具集,用于提升毫米波传感器评估。这些易用型工具拥有评估功能、线性调频脉冲原型设计功能和开箱即用演示实验功能。

工业毫米波工具箱

工业毫米波工具箱是一系列参考软件实验、实验数据和线性调频脉冲设计的集合,可帮您加快开发速度并实现快速原型设计。 每个数据包都提供源代码、测试方法以及复制结果需要了解的说明。

毫米波传感估算器

毫米波传感估算器是设计基于毫米波传感器的系统的第一步。该工具基于简单系统参数(如最大/最小距离、帧速率和最大/最小速度)计算射频前端的线性调频脉冲配置。

第三方网络

毫米波服务合作伙伴提供天线设计、RD 硬件设计、嵌入式软件开发和制造等服务。 

公司

器件

(频带)

方位角 FOV

(度)

仰角 FOV

(度)

方位角
分辨率(度)
仰角
分辨率(度)
用于
汽车的最大距离 (m)
用于
成人的最大距离 (m)
输出

尺寸

(mm x mm)

RFBeam

(V-MD3)

IWR6843

(60GHz)

70° (+/-35°) 70° (+/-35°)

20 20 50 20 I2C、串行、
以太网、CAN
71 x 56 x 18
30° (+/-15°) 30° (+/-15°) 20 20 75 25

D3

(DesignCore)

IWR6843

(60GHz)

26° (+/-13°) 26° (+/-13°) 18 17
no
no
UART、CAN、I2C、SPI、
GPIO
51 x 60

SRS

(RM68-01)

IWR6843

(60GHz)

100° (+/-50°) 40° (+/-20°) 20 20 50 20
Mistral Solutions

IWR6843 ES2.0

(60GHz)

± 60° @ 8 m

(Adult)

± 30° @ 3
m              
± 18° @ 8 m
17 (Adult) 58 (Adult)
no
13

CAN, UART,

SPI, I2C, GPIOs, JTAG
and LVDS

54 x 53 x 18 
± 40° @ 50 m (Vehicle)

± 15° @ 35 m

± 8° @ 50 m

17 (Adult) 58 (Adult) 50-60
no

了解第三方生态系统公司网络。毫米波天线模块通过使用适合具体应用且经过测试的现成模块,帮助制造商加速开发过程。在每个公司的网站上了解有关这些模块的更多信息。

由 Ainstein 设计的 TI IWR6843ODSISK

Ainstein 通过结合使用毫米波雷达(60GHz、76-81GHz)、传感器融合和人工智能 (AI),实现更安全的驾驶、飞行、工作和生活。  

By Ainstein

V-MD3 数字 3D 雷达收发器

RFbeam Microwave GmbH 是频率范围为 57-81GHz 的雷达收发器的供应商。我们的收发器用于移动检测,距离和速度测量或生命体征监测。 

By RFBeam

RM68-01 工业雷达模块

Smart Radar System 是汽车 & 工业应用领域领先的雷达视觉技术提供商。凭借 TI CMOS 雷达芯片组提供的支持,SRS 的产品具有紧凑、嵌入式可升级软件和支持大规模生产的特性。

By Smart Radar Systems

DesignCore 工业毫米波雷达入门套件

D3 Engineering 是一家专注于性能关键型系统的产品开发公司。我们的毫米波功能包括 60Ghz 和 77Ghz 技术,其中包括级联、融合和雷达边缘解决方案。

By D3 Engineering