主页 传感器 毫米波雷达传感器 汽车毫米波雷达传感器

传感器

毫米波 AWR - 工具与软件

开发工具

AWR1843 评估模块

这款易用型评估板适用于 TI 生产的 AWR1843 汽车雷达器件,可直接连接到 TI MCU LaunchPad™ 生态系统。该评估板包含开发低功耗 ARM®-R4F 控制器、德州仪器 (TI) 数字信号处理器和雷达加速器所需的一切。

  • 该板具备用于编程和调试的板载仿真功能,配有板载按钮和 LED,便于快速集成简单的用户界面。

AWR1443 评估模块

这款易用型评估板适用于 TI 生产的 AWR1443 汽车雷达器件,可直接连接到 TI MCU LaunchPad™ 生态系统。  该评估板包含开发低功耗 ARM®-R4F 控制器所需的一切。

  • 该板具备用于编程和调试的板载仿真功能,配有板载按钮和 LED,便于快速集成简单的用户界面。

AWR1243 评估模块

可以通过标准 20 引脚接头将其连接到毫米波 DevPack 并采集原始数据,以进行射频性能评估。

AWR1642 评估模块

这款易用型评估板适用于 TI 生产的 AWR1843 汽车雷达器件,可直接连接到 TI MCU LaunchPad™ 生态系统。该评估板包含开发低功耗 ARM®-R4F 控制器和德州仪器 (TI) 数字信号处理器所需的一切。

  • 该板具备用于编程和调试的板载仿真功能,配有板载按钮和 LED,便于快速集成简单的用户界面。

毫米波 DevPack

调试附加电路板可与毫米波 EVM 配合使用,以启用新一代器件的高性能前端。评估平台支持从前端进行 ADC 数据原始采集和射频性能评估与调试。

实时数据捕获适配器

DCA1000 通过 TI 毫米波传感器 EVM 提供实时的原始传感器数据捕获和以太网传输。 

Code Composer Studio™ IDE

Code Composer Studio (CCS) 是一种基于 Eclipse 的完整集成开发环境 (IDE),支持德州仪器 (TI) 的所有嵌入式处理器系列产品,并提供一致的开发体验。

第三方工具

DesignCore 汽车毫米波雷达入门套件

利用入门套件,您可以加速开发基于雷达的车辆控制和安全功能。它包含一个安装在基板上的低功耗 D3 雷达模块。利用基板,可轻松与 PC 或嵌入式平台连接,用于执行测试和评估。

By DesignCore

  • 包含适用于常见汽车雷达应用的应用软件和演示程序。

Smart Radar Systems 提供的 TI 毫米波传感解决方案

Smart Radar System 是汽车应用领域领先的毫米波雷达技术提供商。凭借 TI CMOS 雷达芯片组提供的支持,SRS 的产品具有紧凑、可升级嵌入式软件和支持大规模生产的特性。我们还提供模块和天线设计服务。

By Smart Radar Systems

  • 包含适用于常见汽车雷达应用的应用软件和演示程序。

Azcom - 车厢内 TI 毫米波传感解决方案

基于德州仪器 (TI) AWR1x 毫米波传感器产品系列且适用于车厢内监控系统的汽车软件和算法解决方案。

功能集包括:

  • 车内儿童检测 
  • 座椅占用定位和分类
  • 生命体征监测

 

By Azcom Technology

AV 设计系统 - 使用 TI 毫米波传感器的车内传感

一款使用 TI AWR1x 的易于使用、功能广泛的毫米波传感器。该套件包含一个毫米波传感器(其带有一个用于实现轻松集成的 UART 接口)、固件二进制文件(带有针对车内生命体征传感应用进行了优化的生命体征传感算法)和一个可供使用的演示 GUI。其中包括三组参数,用于测量车辆前后的生命体征。 

By AV 设计系统

软件

毫米波 SDK

该 SDK 软件包由器件驱动程序、OS 抽象层、库、固件、API、实用程序和演示示例组成。这些示例借助基于云的可视化工具对控制和数据处理方面进行了介绍。

器件固件包

适用于 TI 毫米波传感器 AWR1243 的器件固件包,可以提供针对射频/模拟和数字前端子系统的无缝控制、配置、校准和监测功能。这使得毫米波前端能够主动适应各种动态条件,如温度。

mmWave Studio

mmWave Studio 是一款用于控制和配置 TI AWR1xxx 平台的可视化工具。mmWave Studio 支持对 AWR1xxx 平台进行评定和射频性能评估。

  • mmWave Studio 可进一步促进通过 AWR1xxx 平台进行原始数据采集,使用 Matlab 处理该数据,并最终使用图形用户界面 (GUI) 呈现经处理的数据。