满足各种需求的温度传感器
通过简易准确的温度监控来提高系统效率
特色产品
业界范围宽更广的温度传感器
- >有超过 700 中产品可供选择
- 裸片销售 > WCSP > 通孔封装 >> 密封封装;
- 传感器电缆已准备就绪,可支持长度达 300 米
- 精度高达 +/-0.13C
- 多种接口可供选择
由热敏电阻升级而来
- 在宽范围内保证精度,无需校准
- 高线性 - 无需查找表
- 可编程并集成警告
- 抗噪
- 功耗低 &
TI 具有满足任何温度传感器需求的专业技术、宽度和能力,从设计到生产,不一而足。自从在超过 45 年前创建首款 IC 温度传感器以来,TI 一直在持续推动精度、低功耗、小封装以及功能特性的革新。从简单的热敏电阻替代品到能够采用 300 米电缆运行的高级传感器,TI 使温度传感变得简单易行。凭借在线培训、视频以及 TI E2E 社区超过 18 万的参与者,解决方案触手可得。