传感器产品

数字温度传感器

易于使用的小型高精度数字温度传感器,适用于任何设计

<Section CTA Link - not authored>

特色数字温度传感器

TI 的数字输出温度传感器具有许多温度传感应用所需的小尺寸、高精度、低功耗和易于使用优点。这些数字输出温度传感器具有各种接口选项,可以轻松地进行集成。

产品 TMP103 TMP102 * TMP112 * TMP75 * TMP275 *
Interface I2C I2C with Alert I2C with Alert I2C with Alert I2C with Alert
Supply range 1.4V to 3.6V 1.4V to 3.6V 1.4V to 3.6V 2.5V to 5.5V 2.5V to 5.5V
Accuracy (max)

+/-2.0°C (-10° to 100°C)

+/-3.0°C (-40° to 125°C)

+/-2.0°C (-25° to 85°C)

+/-3.0°C (-40° to 125°C)

+/-0.5°C (0° to 65°C)

+/-1.0°C (-40° to 125°C)

+/-2.0°C (-25° to 85°C)

+/-3.0°C (-40° to 125°C)

+/-0.5°C (-20° to 100°C)

+/-1.0°C (-40° to 125°C)

Resolution 12-Bit 12-Bit 12-Bit 12-Bit 12-Bit
Quiescent / Shutdown current (max) 3µA / 1µA 10µA / 1µA 10µA / 1µA 85µA / 3µA 85µA / 3µA
Package footprint WCSP (0.8 x 0.8 x 0.625 mm) SOT-563(1.6mm x 1.6 x 0.5mm) SOT-563(1.6mm x 1.6 x 0.5mm)

SO-8 (3.0mm x 4.9mm)

MSOP-8 (4.9mm x 6.0mm)

SO-8 (3.0mm x 4.9mm)

MSOP-8 (4.9mm x 6.0mm)

为何使用数字温度传感器?

多种接口可供选择

  • SPI
  • I2C/SMBus
  • UART
  • 数字脉冲计数器

全球领先的小型数字温度传感器

TI 的数字输出温度传感器具有许多温度传感应用所需的小尺寸、高精度、低功耗和易于使用优点。这些数字输出温度传感器具有各种接口选项,可以轻松地进行集成。