传感器产品

光电二极管传感 

适用于光电二极管设计的高度集成式多通道模拟前端 (AFE)

集成

独特的高可靠性小尺寸封装选项可实现市面上集成度最高的器件,支持 1-256 个通道。

低功耗

具有超低功耗、小睡模式和断电模式的各种器件能够极大地降低功耗。

简便易用

借助更少的外部组件、直接传感器访问、具有集成 LED 驱动器的产品和支持资源简化您的设计。

特色产品

DDC 系列

DDC Family

AFE2256

AFE2256

AFE44xx 系列

AFE 44xx Family

End equipments

Medical CT & Security CT
Digital radiography
Nondestructive testing (NDT)
Photometry and spectroscopy
Fluoroscopy
Colorimetry
Precision current measurement
Environmental sensing
Biosensing

Input range                                                            2.45V-5.25V                                                           1.8V-1.95V                                                         2V-3.6V

Input charge range 6.5-150pC 0.6-9.6pC
Offset DAC current range -15.75 to 15.75µA

Channels                                                   

2-256 256 1 or 2

Architecture

Continuous current integration Charge integration / discontinuous current integration Current input

ADC resolution (bits)

16 to 24 16 22 to 24

Package

Chip-on-Film (COF) DSBGA, VQFN

方框图

DDC 系列

DDC 系列

AFE2256

AFE2256

AFE44xx 系列

AFE44xx 系列

设计 & 开发

TI HealthTech 成像应用指南

按照参数搜索任意供应商的光电二极管,查找相似的 TI 器件

提问、分享知识、拓展思路并与同行工程师一道帮助解决问题