我们的光传感器产品系列提供具有嵌入式光电传感器的完全集成的信号链解决方案。这些器件具有出色的频谱匹配功能、低功耗、宽动态范围、整个温度范围内一致的线性度,并且能够实现可确保在所有光照条件(包括低照度条件)下实现出色分辨率的自动测距功能。
新产品
为什么选择我们的环境光传感器?
人眼响应
器件提供的高于 99% 的人眼光谱匹配,确保出色的用户体验。
最薄的封装
业界极薄的封装允许将光检测功能集成到极薄的边框中并放置在 OLED 显示屏后面。
汽车
符合汽车 2 级和 3 级要求的器件可在汽车应用中检测环境光的变化。
技术资源
视频系列
TI 精密实验室 - 环境光传感器
该环境光传感器课程包含简短的培训视频,其中涵盖光传感器的基础知识、为不同应用选择光传感器的关键规格等。
应用简报
如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C)
本应用手册介绍了如何根据四个重要特性来选择和比较环境光传感器:光谱响应、功率、尺寸和照度测量范围。
应用简报
高速、高分辨率光传感器的价值
This application report explains the advantages of a high speed, high resolution light sensor in display, camera and automotive applications.