毫米波 传感器
现在可以在单个芯片上提供全球精密度领先的毫米波传感器

前所未有的精度
检测空间和速度分辨率比当今市场上的解决方案高三倍。

简化传感
利用毫米波 SDK,可在 30 分钟之内评估和实现您的传感器项目。

减小设计尺寸
TI 的 CMOS 单芯片传感器将射频前端与 DSP 和 MCU 集成在一起。
AWR 毫米波传感器

TI 的 AWR 毫米波解决方案系列通过分析附近的环境并作出反应来实现更加安全和轻松的驾驶体验
关键汽车应用和性能:
技术资源
- 《高度集成的 77GHz FMCW 雷达前端:适用于新兴 ADAS 应用的主要特性》(白皮书)(PDF,1.1MB)
- 《TI 的智能传感器支持自动驾驶》(白皮书)(PDF,1.0MB)
- 《AWR1642:
- 适用于短距离雷达应用的片上雷达》(白皮书)(PDF,1.1MB)
IWR 毫米波传感器

TI 的 IWR 毫米波解决方案系列能够以前所未有的精度和稳健性检测物体的距离、速度和角度
关键工业应用和性能:
技术资源
- 《毫米波基础知识》(白皮书)(PDF,1.0MB)
- 《使用 77GHz 毫米波的液位传感》(白皮书)(PDF,842KB)
- 《使用毫米波雷达实现可靠的交通和十字路口监控》(白皮书)(PDF,1.7MB)