传感器产品

霍尔效应传感器 – 工具与软件

12V 和 24V 无刷直流外转式电机参考设计

提供带有电子驱动器的 6cm 电机,实现直接投入使用。此设计支持 8.5V 至 32V 的电压和 5A 的电流,可轻松修改以支持特定的系统要求。

 

速度控制型 24V 无刷直流外转式电机参考设计

提供了闭环速度控制,以便在各种负载扭矩配置下维持精准的 RPM。不使用微控制器或固件,智能正弦电流驱动可最大限度降低噪声和扭矩波动,从而最大限度地提高电机性能。

查看一般工具和软件 霍尔效应传感器

25 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
12V 与 24V 无刷直流外转式电机参考设计 TIDA-00196 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
3D 打印机控制器 (12V) TIDA-00405 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
DRV5011 and DRV5012 Ultra-Low Power, Digital-Latch Hall Effect Sensor Evaluation Module DRV5011-5012EVM 评估模块和开发板 Hall Effect Latches & Switches
DRV5032 超低功耗、1.65V 至 5.5V 霍尔效应开关传感器评估模块 DRV5032-SOLAR-EVM 评估模块和开发板 Hall Effect Latches & Switches
Low-Power Door and Window Sensor With Sub-1GHz and 10-Year Coin Cell Battery Life Reference Design TIDA-01066 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
SOT-23 和 TO-92 霍尔传感器接口 HALL-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板 Hall Effect Latches & Switches
SOT-23 和 TO-92 霍尔传感器接口 HALL-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板 Linear Hall Effect Sensors
使用模拟霍尔传感器的脚踏控制器参考设计 TIDA-00642 参考设计 Linear Hall Effect Sensors
使用霍尔效应传感器的无触点、精密 AC 电流感应 TIDA-00218 参考设计 Linear Hall Effect Sensors
具有 PNP 或 NPN 输出的霍尔效应接近传感器参考设计 TIDA-00244 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
具有 PNP/NPN 的可变阈值霍尔效应接近传感器 TIDA-00286 参考设计 Linear Hall Effect Sensors
具有刷式电机驱动器的单相无刷直流 (BLDC) 电机参考设计 TIDA-00875 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
具有速度控制功能的无刷直流电机 TIDA-00197 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
小型天窗电机模块参考设计 TIDA-01389 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
带有传感器的 BLDC、正弦驱动控制器的具有成本效益的参考设计,适用于冰箱风扇 TIDA-00919 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
支持 IO-Link 的接近和温度多变量发送器参考设计 TIDA-00341 参考设计 Linear Hall Effect Sensors
汽车类 48V 1kW 电机驱动参考设计 TIDA-00281 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
汽车类霍尔传感器旋转编码器 TIDA-00480 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
用于 230V AC 螺线管的流控驱动器参考设计 TIDA-00284 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
用于具有活塞故障检测功能的 24V DC 螺线管的流控驱动器参考设计 TIDA-00289 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
适用于架空电力线故障指示器的超低功耗故障监控子系统参考设计 TIDA-00807 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
适用于汽车类 HVAC 鼓风机的 BLDC 电机驱动器参考设计 TIDA-00901 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
采用 CapTIvate 教学按钮的接近开关参考设计 TIDA-01239 参考设计 Linear Hall Effect Sensors
采用低功耗霍尔效应传感器的磁篡改检测参考设计 TIDA-00839 参考设计 Hall Effect Latches & Switches
霍尔传感器 具有固定阈值且通过 IO-Link 进行温度感测的接近传感器 TIDA-00340 参考设计 Linear Hall Effect Sensors

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

TI Designs 徽标
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>