传感器产品

霍尔效应传感器

适用于磁位置传感的低功耗、高可靠性、成本优化型解决方案

高可靠性

具有一流工作电压(高达 38V)和温度范围(高达 175°C)的可靠保护

超低功耗

专为用于电池供电应用而设计的低功耗 (<1µA) 传感器

成本优化

使用超小型封装选项减少 BOM 并减小板空间,以实现成本优化的设计

数字霍尔效应传感器

  • 锁存器、单极、全极开关传感器
  • 宽电压和温度范围支持
  • 超低功耗选项

模拟霍尔效应传感器

  • 线性输出
  • 双极传感
  • 提供有电池反向和负载突降等全面保护

技术资源

在 TI 的 E2E™ 社区中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题

全面的电路板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制精密系统

德州仪器 (TI) DRV5000 磁霍尔效应传感器以极高的耐用性和可靠的操作著称,是适用于任何位置传感应用的最简单解决方案。无论只是检测盖子/表面是否封闭,还是执行复杂的电机换向操作,TI 的霍尔效应传感器都能准确可靠地感测任何系统中的位置。