传感器产品

配有集成式温度传感器的数字湿度传感器 

适用于磁位置传感的低功耗、高可靠性、成本优化型解决方案

业界出色的低功耗

可依靠纽扣电池运行多年,同时保持高精度。

简便易用

经过验证的 TI designs、出厂校准以及补偿功能可以加快设计速度,从而降低开发成本。

特色产品

HDC1080

配有集成式温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器,采用防尘封装

HDC1010

配有集成式温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器,采用行业标准封装

特色 TI 设计

适用于星形网络的湿度和温度传感器节点

可实现 10 年以上纽扣电池寿命且适用于星形网络的湿度和温度传感器节点参考设计。

湿度和温度传感器节点:低于 1GHz 的星形网络

演示了对传感器终端节点进行占空比调节的超低功耗方法,可实现极长的电池寿命。

SimpleLink™ BLE/多标准 SensorTag

立即利用 TI 基于云的开发工具开始开发工作。您可以利用资源管理器来浏览可用示例和文档。