传感器产品

气体/化学传感 AFE 

低功耗和极高的精度,是任何应用的理想之选

气体传感(电化学)

气体传感器件可在传感器和微控制器之间提供精确且完整的信号路径解决方案

  • 支持多个电化学传感器
  • 集成互阻抗放大器和温度传感器

NDIR 气体传感

用于 NDIR 气体传感器的 AFE 可以为气体传感应用提供完整的解决方案

  • 单个设计可支持多个热电堆传感器
  • 具有 PGA 和暗相偏移消除

pH 传感

pH 传感器 AFE 使用的分析传感针对低功耗应用进行了优化

  • 专为双电极传感器而设计
  • 适用于高寄生阻抗线路的两个防护引脚

特色产品

LMP91000

适用于低功耗化学传感应用的可配置 AFE 恒电位仪,具有集成互阻抗放大器和温度传感器

LMP91051

适用于 (NDIR) 传感应用的可配置 AFE,具有集成 PGA、偏移消除 DAC 和共模发生器

LMP91200

适用于低功耗 pH 传感应用的集成 AFE,具有集成电流源 (iDAC) 和 PGA

特色 TI 设计

TIDA-00056

采用蓝牙低耗能技术的气体传感器平台

TIDM-1CHP-DTECT-CO

采用 MSP430 MCU 的单芯片便携式一氧化碳 (CO) 监视器参考设计

TIDA-00561

无线 pH 传感器变送器(传感器标签的 DevPack)参考设计

TI 的气体传感器和化学传感器 AFE 系列可以为任何应用提供出色的测量精度,包括适用于无线远程传感和其他物联网 (IoT) 应用的电池供电设计。这些部件具备低静态电流、低输入偏置电流、低偏移、出色的 CMRR,并且抗 EMI。它们还采用了小尺寸封装(WSON、VSSOP 和 TSSOP)。气体传感器和化学传感器 AFE 具有串行 I2C 或串行 SPI 接口。适用于物联网 (IoT)、环境传感、安全与安防传感以及许多其他楼宇自动化应用。