传感器产品

适用于任何应用的电容式传感 

适用于任何环境中的存在、距离和流量测量的电容式传感

电容数字转换器

  • 可在任何环境中实现接近传感
  • 支持改进的工业设计
  • 具有成本效益的工业设计解决方案
  • 允许使用更小型的传感器

电容式触控微控制器

  • 采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ MCU
  • 滑块、滚轮、接近传感器和多达 64 个按钮
  • 极具抗噪性能的 IEC61000-4-x 认证解决方案
  • 平均功耗 < 5uA

Capacitance to Digital Converters

Capacitive Touch MCUs

Family FDC1xx, FDC2xx MSP430FR25xx/FR26xx
Number of channels 2 to 4 16 (self), 64 (mutual)
Integrated MCU No Yes
Power (Avg current) ~26uA
< 5uA
Auto Qual (Q100) Yes No
Temp range From -40C to 125C From -40C to 85C
Applications

Automotive

Proximity sensing

Electronic locks

Smart e-meters

Miniature sensor transmitters

Gestures/sliders/wheels

Appliances

Building security keypads

Thermostats

BLOG

阅读电容式传感博客


TI 提供业内最全面的电容式传感器解决方案,这些解决方案具有抗噪、物体探测和可在任何环境中实现接近传感等性能和特点。从 AFE 到微控制器,TI 的产品都具有高可靠性、灵活性和易用等特点。此外,我们还提供行业领先的电容式传感专业知识和支持,其中包括 TI Designs 参考设计、TI E2E™ 社区支持论坛、产品选择工具和强大的技术内容。