传感器产品

电容式触控微控制器 

采用 CapTIvate™ 技术且极具抗噪性能的电容式传感 MSP430™ MCU

多功能

单个器件支持透过塑料、金属和玻璃镀层对按钮、滑块、滚轮和接近传感器进行操作

多达 64 个按钮

支持多达 64 个按钮以及滚轮和滑块的自电容式和互电容式触控解决方案

低功耗 MCU

提供有开发套件、文档和支持的可编程微控制器,可帮助您更快地进行开发

技术资源

可借助 MSP-CAPT-FR2633 套件快速开始开发电容式触控应用

适用于 CapTIvate 技术的一站式资源,包括工具、文档、软件示例和项目

TI Designs 提供包含 BOM、原理图和测试信息的经测试参考设计

了解 CapTIvate 技术可以为您的设计添加电容式传感功能提供什么帮助

CapTIvate 技术培训系列可以使您的设计快速启动并运行

CapTIvate 技术指南是适用于电容式触控的资源

采用 CapTIvate 技术的 MSP430™ MCU

产品 MSP430FR2532 MSP430FR2632
MSP430FR2533 MSP430FR2633
FRAM / RAM 8KB / 1KB 8KB / 2KB 16KB / 2KB 16KB / 4KB
Number of buttons*

Self-capacitance: up to 8

Mutual capacitance: up to 8

Self-capacitance: up to 8

Mutual capacitance: up to 16

Self-capacitance: up to 16

Mutual capacitance: up to 16

Self-capacitance: up to 16

Mutual capacitance: up to 64

Package 24-RGE (QFN)

32-DA (TSSOP)

32-RHB (QFN)

32-DA (TSSOP)

32-RHB (QFN)

*有关如何选择 CapTIvate 器件的更多信息,请查看技术指南 

 

采用 FRAM 和 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ MCU 是低功耗、极具抗噪性能的电容式触控 MCU。借助 IEC61000-4-6 认证解决方案和对电容式按钮、滑块、滚轮和接近传感器透过塑料、金属和玻璃镀层进行操作的支持,基于 CapTivate 技术的 MCU 可以轻松地将电容式传感功能添加到任何应用中。