RF 和微波

射频功率检测器 – 工具和软件

射频封装检测器评估板/模块

查看这种采用 2.6V 到 3.3V 单电源的 EVM。检测范围是 −28dBm 到 +12dBm。

RMS 功率检测器评估板

了解有关 LMH2120 评估板的更多信息。非常适合对出现大峰均比的调制射频信号进行准确的功率测量

查看一般工具和软件 射频功率检测器

9 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
LMH2121EVAL 功率检测器射频包迹检测器评估板/模块 LMH2121TMEVAL 评估模块和开发板 RF POWER DETECTOR
LMV221 对数功率检测器评估板 LMV221EVAL 评估模块和开发板 RF POWER DETECTOR
具有 40 dB 动态范围的 6 GHz 线性 RMS 功率检测器 LMH2120UMEVAL 评估模块和开发板 RF POWER DETECTOR
用于 LMH2100 对数功率检测器的评估板 LMH2100EVAL 评估模块和开发板 RF POWER DETECTOR
用于 LMV225 LLP 的评估板 LMV225SDEVAL 评估模块和开发板 RF POWER DETECTOR
用于 LMV225 microSMD 的评估板 LMV225TLEVAL 评估模块和开发板 RF POWER DETECTOR
用于 LMV228 microSMD 射频检测器的评估板 LMV228TLEVAL 评估模块和开发板 RF POWER DETECTOR
用于 LMV228 的评估板 LMV228SDEVAL 评估模块和开发板 RF POWER DETECTOR
用于 WLAN 应用的高精度对数 RMS 功率检测器参考设计 TIDA-00897 参考设计 RF POWER DETECTOR

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
TI Designs
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>