处理器

Sitara™ 处理器的支持与培训

Sitara 处理器的按需培训

德州仪器 (TI) 按需提供多种培训和支持选项,可帮助您使用 TI Sitara 处理器(使用 Arm® Cortex-A® 系列内核)开始进行开发。

Sitara 处理器视频

设计网络

德州仪器 (TI) 设计网络是由数百家独立公司组成的全球网络,它提供的产品和服务支持采用 Arm Cortex-A 系列内核的 TI Sitara 处理器。客户可借助以下开发人员网络产品简化开发并缩短上市时间:

硬件工具 – 参考设计、开发板/EVM、生产编程工具、开发者套件和适配器/支持组件

软件工具 – 应用软件、编译器/汇编器/连接器、实时操作系统和开源软件工具

咨询服务 – 全球咨询支持和服务

特色设计网络合作伙伴

为围绕 TI 平台寻求基于 Windows Embedded、Windows Mobile、Android 和 Linux Embedded 操作系统的解决方案的公司提供世界领先的设计、系统集成、支持和培训专业知识。

针对 TI 的嵌入式处理器提供其自己的 Linux™ 版本。

专业从事电子产品开发的嵌入式系统引擎公司,其电子产品可帮助客户将其应用引入科学、工业、通信和运输领域。

提供封装型单板计算机系统,用于需要低功耗和/或小体积的小型/专业应用。

提供专有操作系统,通常能满足实时和安全关键型应用的需求。用于编写、调试和优化代码的软件包。

提供封装型单板计算机系统,用于需要低功耗和/或小体积的小型/专业应用。

提供用于编写、调试和优化代码的软件包。

Mentor Graphics 的一个部门,由优秀的 Linux、Android 和 TI Android Rowboat 开源专家提供有关开发设置的咨询服务,涵盖从产品创建到优化的整个过程。

提供密集型单板计算机系统,用于需要低功耗和/或小体积的小型/专业应用。

提供专有操作系统,通常能满足实时和安全关键型应用的需求。

提供其他服务帮助开发。

针对 TI 的嵌入式处理器提供其自己的 Linux 版本。

提供高集成度的单板计算机系统,用于需要低功耗和/或小体积的小型/专业应用。

针对 TI 的嵌入式处理器提供其自己的 Linux 版本。专有操作系统,通常能满足实时和安全关键型应用的需求。

提问、分享知识并与同行工程师共同解决问题。