适用于工业以太网的处理器
集成了多协议工业通信,因此无需 ASIC/FPGA

多协议
支持 30 多种工业以太网协议,如 EtherCAT、PROFINET 等。

工业以太网基础
重复利用硬件和软件平台,将现有解决方案扩展到工业以太网。

多功能性
从现有 EtherCAT® ASIC 轻松迁移,实现更高的性能、可扩展性和软件升级性能。
可编程实时单元工业通信子系统特性:
一个器件可以支持多种通信协议:
- EtherCAT、Profibus、Profinet、Sercos、EtherNet/IP、POWERLINK 等。支持主设备和从属设备。
- 只需更改固件即可从一种协议转移到另一种协议。
- TI 工业通信解决方案经过全面测试和认证,并受到全面支持。
- 通过 PRU-ICSS 工业软件套件提供软件。
除工业以太网外,现场总线、接口和冗余协议也可用于 PRU-ICSS,包括 EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP、Profibus、PowerLink、Sercos III 等的认证解决方案。
工业协议支持
器件系列 | EtherCAT 主设备 | Profinet RT/IRT v2.3 | 以太网 I/P | EtherCAT 从属设备 | Powerlink | Sercos III | Profibus 主设备 DP | Profibus 从属设备 DP | HSR | PRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIC110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
AM335x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AM437x | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
AM57x | X | X | X | X | X | X | X | X |
支持 PRU-ICSS 的 TI Sitara ARM 处理器
器件系列 | 性能范围 | 内核 | 常见接口 | 评估工具 |
---|---|---|---|---|
AMIC110 | 600 DMIPS | 1x ARM Cortex-A8, PRU-ICSS | USB 2.0, 10/100 Ethernet, CAN, MMC/SD, DDR3, NAND/NOR, SPI | AMIC110 Industrial Development Kit |
AM335x | 600 - 2000 DMIPS | ARM Cortex-A8, PRU-ICSS | USB 2.0, Gb Ethernet, CAN, MMC/SD, LCD + Touch Screen, DDR3, NAND/NOR | AM3359 Industrial Communications Engine |
AM437x | 750 - 2500 DMIPS | ARM Cortex-A8, PRU-ICSS | Camera I/F, USB 2.0, Gb Ethernet, CAN, QSPI, MMC/SD, Display + Touch Screen, DDR3, NAND/NOR | AM437x Industrial Development Kit |
AM572x | 7000 - 10500 DMIPS | 2x ARM Cortex-A15, DSP, PRU-ICSS | PCIe, SATA, USB 3.0, HDMI, Display, Gb Ethernet, DCAN, QSPI, eMMC/SD, DDR3, NAND/NOR | AM572x Industrial Development Kit |
白皮书和更多信息
- 深入了解工业以太网通信协议(PDF,281KB)
- 联网传感器是工业自动化的中心(PDF,259KB)
- 确保实时可预测性(PDF,276KB)
- Sitara处理器上的 EtherCAT (PDF,1.1MB)
配套产品