处理器

Sitara™ ARM9 处理器

经过功耗优化并具有成本效益的 ARM9 产品

ARM9 处理器中的增强型 DSP 扩展在 SoC 设计中不再需要单独的 DSP,因此在芯片复杂性、功耗和上市时间方面实现更多节省。

TI 的 ARM9 产品经过功耗优化并具有成本效益,拥有广泛的工具和支持资源生态系统。

ARM Cortex-A15 性能

性能

适用于 ARM 解决方案的广泛性能范围。

  • 300MHz – 456MHz 可扩展
  • 1.1 DMIPS/MHz
集成和软件启用

集成

AM5K2Ex 系列提供高可靠性(低 SER 和 FIT 率)、大量高速外设以及多种引脚兼容选项。

ARM Cortex-A8 差异化外设

应用:传感

在设计时便充分考虑到对功率和成本敏感型应用。

适用于差异化外设的强大硬件启用功能

  • LCD
  • USB 2.0
  • 10/100 EMAC