处理器

Sitara™ AM438x 处理器

具有销售终端 (POS) 功能和接口的可扩展处理器系列

支付卡接口

支付卡接口

符合 ISO7816 EMV 标准的智能卡和磁条读取器。

PCI 特性

支付卡行业 (PCI) 特性

加密、安全引导、防篡改保护、安全存储器等。

摄像头支持

摄像头支持

双摄像头支持,适用于条形码扫描、预览和静止图片。

AM438x 处理器

AM4382 AM4384 AM4388
ARM Cortex-A9 MHz (Max.) 300/600/1000 600/1000 600/1000
Graphics acceleration 3D graphics 3D graphics
PRU-ICSS* Quad-Core PRU
Security All AM438x devices support the same set of security features including cryptography, secure boot, tamper protection, secure memory and more.
Software and pin-for-pin compatible across devices
Note: PRU-ICSS is a programmable real-time core for peripheral extension and deterministic operation.

AM438x Cortex®-A9 处理器