处理器

Sitara Arm® Cortex®-A8 处理器

针对性能和功效进行了优化且基于 Arm Cortex-A8 的器件

Arm 大力优化了 Arm Cortex-A8 内核的性能和功效。由于可用速度范围介于 300MHz 至 1.35GHz 之间,基于 AM335x Cortex-A8 的处理器可满足功率预算小于 1W 的功耗优化型系统的要求。Cortex-A8 内核是一种双发射超标量架构,能够达到 2 Dhrystone MIPs/MHz (DMIPS/MHz)。

Arm Corte®-A8 高性能

适用于 Arm 解决方案的广泛性能范围

  • 300MHz - 1.35GHz 范围内可扩展
  • 2 DMIPS/MHz
  • 双发射超标量,每周期指令数翻倍
Arm Cortex-A8 应用

专为对功率和成本敏感型应用而设计

适用于差异化外设的强大硬件启用功能

  • 3D 图形
  • PRU-ICSS
  • 千兆以太网
  • 显示屏连接
  • USB 2.0
  • 灵活的通信接口

全面集成先进功能

  • 高级 3D 图形加速
  • 灵活的通信接口
  • 强大的显示选项

Arm Cortex-A8 器件

AM335x Cortex-A8

AM35x Cortex-A8

AM37x Cortex-A8

速度 (MHz) 300/600/800/1000 600 800/1000
DMIPs 高达 2000 高达 1200 高达 2000
图形 SGX530 SGX530 SGX530
存储器 LPDDR1/DDR2/DDR3(L) LPDDR1/DDR2 6LPDDR1
操作系统 Linux/Android/Microsoft Windows CE/RTOS Linux/Android/Microsoft Windows CE/RTOS Linux/Android/Microsoft Windows CE/RTOS
主要特性 LCD 控制器、CAN、Gb EMAC 交换机、2 个 USB(具有 PHY)、触摸屏控制、集成工业协议 显示子系统、视频输入/输出、10/100 EMAC、CAN、USB(具有 PHY) 最低功耗、显示子系统、视频输入/输出、PoP 封装、USB
外设 3D 图形、加密、ADC、千兆位 EMAC I2C、SPI、UART、MMC/SDIO I2C、SPI、UART、MMC/SDIO
协处理器 双核 PRU-ICSS