处理器

Sitara™ Arm® Cortex®-A15 处理器

基于 Cortex-A15 并具有多媒体或网络加速功能的高性能器件

Arm Cortex-A15 处理器已在多个不同市场中得到验证,而且在网络基础设施领域日益成为一种流行的选择,它可以提供高性能的处理能力,而且具有低功耗特性。Cortex-A15 处理器提供的性能大约是 Cortex-A9 处理器的两倍,可达到 3.5DMIPS/MHz。

Arm Cortex-A15 性能

适用于 Arm 解决方案的广泛性能范围

  • 单核、双核和四核
  • 3.5 DMIPS/MHz
  • NEON 和 VFP 浮点引擎
Arm Cortex-A15 应用

专为对功率和成本敏感的应用而设计

  • 工厂自动化
  • HMI
  • 电网基础设施

适用于差异化外设的强大硬件支持

  • 千兆以太网交换机
  • 2D/3D 图形
  • 高清视频
  • SATA
  • 10Gb 以太网
  • PCIe Gen2
  • 多媒体编码器/解码器
  • 工业通信子系统
  • 适用于一般应用的 M4 系列

Arm Cortex-A15 器件

AM5K2Ex

66AK2G02

66AK2Hx

66AK2L06

AM57x

每个内核的频率 1.25GHz - 1.4GHz
600MHz
1.0GHz - 1.4GHz
(Arm)
1.0GHz - 1.2GHz (DSP)
1.2GHz
500MHz - 1.5GHz (Arm)
500MHz - 750MHz (DSP)
Arm Cortex-A15 内核数 2-4 1 4 2 1-2
最大 DMIPs(Arm Cortex-A15 内核) 9,800-19,600
(@1.4GHz)
2,100
(@600MHz)
19,600
(@1.4GHz)
8,400
(@1.2GHz)
10,500
(@1.5GHz)
C66x DSP 内核数 1 8 4 1-2
最大 GMACs(来自 C66x DSP) 19.2
(@600MHz)
307.2
(@1.2GHz)
153.6
(@1.2GHz)
48
(@750MHz)
多媒体 2x SGX544 3D
GC320 2D
4k @15fps
视频加速器
以太网 8x 1GbE
2x 10GbE
1x 1GbE 4x 1GbE
2x 10GbE
4x 1GbE
2x 10GbE
2x 1GbE
其他加速器 PRU-ICSS
McASP
JESD204B 四核 PRU
2x 双核 Arm Cortex-M4