处理器

AM5K2Ex Sitara™ 处理器

集成了高速输入/输出的高性能多核处理器系列

AM5K2Ex 处理器

特色应用

  • 航电设备
  • 通信与电信
  • 工业和过程控制
  • 军事和国防
  • 软件定义无线电 (SDR)

AM5K2Ex 器件

AM5K2E02
AM5K2E04
每个内核的频率 (MHz) 1.25GHz – 1.4GHz 1.25GHz – 1.4GHz
Arm® Cortex®-A15 内核数 2 4
最大 DMIPS(Arm® Cortex®-A15 内核) 9800 (1.4GHz) 19600 (1.4GHz)
最大 GFLOPS(来自 NEON 子系统) 22.4 (@1.4GHz) 44.8 (@1.4GHz)
每个内核的 L1 KB 32D/32P 32D/32P
L2 共享缓存 4MB 4MB
共享 SRAM 2MB 2MB
DDR(具有 ECC)MHz 64b 1600MHz 64b 1600MHz
千兆位以太网 8 通道 8 通道
万兆位以太网 2 通道
PCI Express Gen 2 2 通道(2 个) 2 通道(2 个)
USB 3.0
网络协处理器 (NetCP)
安全协处理器
扩展外壳温度 -40°C 至 100°C -40°C 至 100°C

AM5K2Ex Cortex-A15