处理器

Sitara™ AM57x 处理器

具有加速多媒体和工业通信功能的 Cortex-A15 + DSP 处理器

AM57x 处理器

特色应用

  • 工业人机界面 (HMI)
  • 工业驱动
  • 工厂自动化
  • 楼宇自动化
  • 机器视觉
  • 医疗成像
  • 测试和测量
  • 嵌入式计算
  • 航电设备

AM57x 处理器

AM5706 AM5708 AM5716 AM5718 AM5726 AM5728
ARM Cortex-A15 MHz Single core @ 500MHz/1.0 GHz
Single core @ 1.0 GHz
Single core @ 500MHz/1.5 GHz
Single core @ 1.5 GHz
Dual core @ 1.5 GHz
C66x DSP (MHz) Single core @ 500/750 MHz
Dual core @ 750 MHz
ARM Cortex-M4 (MHz) Dual core @ 213 MHz
PRU-ICSS* Quad core @ 200 MHz
Graphics Single core SGX544 (3D GPU)
Single core GC320 (2D GPU)
Single core SGX544 (3D GPU)
Single core GC320 (2D GPU)
Dual core SGX544 (3D GPU)
Single core GC320 (2D GPU)
Video acceleration 1080p encode and decode 1080p encode and decode 1080p encode and decode
Display Yes Yes Yes
Pin and software compatible
*PRU-ICSS is a programmable real-time core for industrial communication protocols such as Profibus, Profinet, Ethernet/IP, Sercos III, and more. Certain protocols (EtherCAT, POWERLINK) require specific part variants in order to run.

AM57x Cortex-A15