处理器

Sitara 处理器 – 电网基础设施

TI 的 Arm™DSP 处理器涵盖电网基础设施设备的所有功能:

  • 可扩展 Arm Cortex-A™ 器件支持控制和通信。
  • TI C66x DSP 内核和/或 Arm-Cortex 矢量浮点单元 (VFP) 支持测量和分析

优势

  • 可扩展性 - 最大程度地提高软件在各种终端设备(例如保护继电器、终端装置)上的重用性。
  • 集成 - 通过集成功能(例如图形和加密加速器、其他集成外设)降低总体系统成本。
  • 通信 - 利用 HSR、PRP 或其他工业协议等冗余协议在变电站设备之间进行通信。

保护继电器

保护继电器(也称为智能电子器件,IED)可检测和分析流程参数,并做出决策以保护电网设备。连接至开关站设备需要低延迟实时通信,将数据传输至更高层的 SCADA 控制需要可靠的上行通信。保护继电器还必须快速处理参数,例如 IEC61850 采样值 (SV)。TI 的 Sitara 处理器可提供适用于保护继电器的进过成本优化的单晶片解决方案。

优势

  • 用于控制、通信和分析的单芯片解决方案。
  • HSR、PRP 和其他协议的整合。
  • Arm-Cortex 器件的可扩展平台可在多种设备上重复使用

特色

  • Arm Cortex-A15 和 Cortex-M4 内核、TI C66x DSP 内核和 PRU-ICSS 位于单芯片上 (<4W)。
  • 适用于 AM335x、AM437x 和 AM57x 上的 PRU-ICSS 子系统的 HSR 和 PRP 解決方案。
  • 外设产品丰富,其中最高端器件具有多达 6 个以太网络端口。

方框图

器件
说明
AM572x 用于管理和控制的双核 Cortex-A15。用于算法处理的双核 C66x DSP。2 个用于工业以太网协议或其他实时应用的 PRU-ICSS。
AM571x 用于管理和控制的单核 Cortex-A15。用于算法处理的单核 C66x DSP。2 个用于工业以太网协议或其他实时应用的 PRU-ICSS。
66AK2G02
用于管理和控制的单核 Cortex-A15。用于算法处理的单核 C66x DSP。2 个用于工业以太网协议或其他实时应用的 PRU-ICSS;所有存储器上的 ECC。
C66x 单核或多核 DSP。

电网通信

电网中的工业以太网交换器需要高可靠性、高安全度,以及大量以太网连接。随着更多电网设备变为基于以太网的设备,越来越多的数据需要在广域网中进行传输。这样就需要高性能、高可靠性以太网交换机。利用常用软件和整个系列中的安全解决方案,TI Sitara 产品系列能够从入门级解决方案扩展到高端解决方案。

优势

  • 大量以太网端口和集成型 HSR 和 PRP 无需外部开关或协议。
  • 借助高性能和低功耗特性,可在不影响特性的情況下实现无风扇设计。
  • 加密加速器和可选安全引导可提供安全特性,而无需使用外部组件。

特色

  • HSR 和 PRP 解决方案和多达 6 个以太网端口适用于大量可靠连接。
  • Sitara 产品系列包含从 Cortex-A8 到双核 Cortex-A15 在内的多种产品,均采用通用软件。
  • 多达 100,000 小时的通电时间和工业温度范围带来高可靠性。

方框图

器件
说明
AM572x 用于管理和控制的双核 Cortex-A15。用于算法处理的双核 C66x DSP。2 个用于工业以太网协议或其他实时应用的 PRU-ICSS。
AM571x 用于管理和控制的单核 Cortex-A15。用于算法处理的单核 C66x DSP。2 个用于工业以太网协议或其他实时应用的 PRU-ICSS。
AM437x
单核 Cortex-A9。1 个用于工业以太网协议的 PRU-ICSS 和 1 个用于位置接口的 PRU-ICSS。可用安全启动选项。 
AM335x 单核 Cortex-A9,主频高达 1GHz。1 个 PRU-ICSS,用于工业以太网协议。

合并单元

合并单元在基于串行的连接中接纳來自开关站设备的处理数据,并在以太网中发送信息,适用于保护继电器和其他基于以太网的继电器室设备。除前端外,合并单元可包含大量信号处理卡;大量处理单元需要实现低功耗以保持无风扇设计。

优势

  • 软件跨广泛的器件产品组合的可重用性。
  • 高度集成减少了模拟组件。
  • 通过 PRU-ICSS 实现的工业协议

特色

  • 行业领先的低功耗和宽温度范围适用于要求严格的使用案例。
  • 软件支持 Sitara 产品系列,适用于 RT Linux、Linux 和 TI-RTOS 的实时应用。

方框图

器件
说明
AM335x 单核 Cortex-A9,主频高达 1GHz
AM437x 单核 Cortex-A9,主频高达 1GHz
C6652 低功耗单核 C66x DSP

可再生能源网关 

可再生能源网关将光伏逆变器或风能逆变器与用户、公用事业和云连在一起。Sitara Arm 处理器提供各种外设,用于连接至能源测(如光伏逆变器)和世界其他地方。AM335x 是适用于可再生能源网关的简单解决方案,因为它拥有大量工业外设集和灵活易用的软件(包括主线 Linux 和商用选项)。 

优势

  • 软件跨广泛的器件产品组合的可重用性。 
  • 高度集成减少了模拟组件。
  • 通过 PRU-ICSS 实现的工业协议。

特色

  • Arm Cortex 处理器的可扩展产品系列包括 Cortex A8 及更高级别的产品。
  • 支持 CAN、WI-FI、RS-232 和 USB 等多种外设。
  • 支持 EtherCAT、HSR、PRP 等多种协议。 

方框图

器件
说明
AM335x 单核 Cortex-A9,主频高达 1GHz
AM437x 单核 Cortex-A9,主频高达 1GHz

电动汽车 (EV) 充电基础设施

电动汽车 (EV) 充电基础设施(也称为充电桩或充电站)用于将智能电网中的电力传输到电动汽车中。3 级充电站与 1 级和 2 级充电站不同,它执行交流/直流电源转换,从而实现更快的汽车充电。这些充电站通常用于公共用途,并且可能具有人机界面 (HMI),用于提供直观的用户体验。附加的无线或基于以太网的通信可以将信息反馈到公用设备提供商。  

优势

  • 高集成度减少了模拟组件
  • 软件可在广泛的器件产品系列上重复使用
  •  

特色

  • 集成式 SGX530 图形加速器或更高版本
  • 宽温度范围可适应多种环境
  • 支持 CAN、UART、以太网等外设
  • 支持电阻式触控

方框图

器件
说明
AM335x 单核 Cortex-A8,具有用于 3D 图形的 SGX530 图形加速器和 LCD 控制器
AM437x 单核 Cortex-A9,具有 SGX530 图形加速器、LCD 控制器和安全启动选项