处理器

Sitara 处理器 – 应用

德州仪器 (TI) 的 Sitara 处理器为从 HMI 和网关到更复杂的设备(例如驱动器和变电站自动化设备)的各种应用提供可扩展的解决方案。Sitara Arm® 处理器提供可扩展性和可靠性,以及工业通信协议(例如 EtherCAT、Ethernet/IP 和 Profinet)的多协议支持。

工业通信

TI 的 Sitara Arm 处理器通过可编程 PRU-ICSS 支持超过 11 个实时工业协议,从而无需 ASIC 或 FPGA,并节省了系统成本。

支持工业通信的协议

工厂自动化

采用具有集成通信、HMI 支持、安全性和可靠性等特性的可扩展解决方案,将行业 4.0 变成现实。

工厂自动化

电网基础设施

通过集成了现代通信及控制与分析功能的器件实现电网智能化。 

电网基础设施

联网工业驱动器

通过 AM437x 减小系统尺寸并降低其成本,AM437x 可将工业以太网通信、电机控制和反馈接口组合在单个芯片上。

联网工业驱动器