处理器

Sitara™ 处理器

可扩展的产品组合,集成了 Arm® Cortex®-A 内核与灵活的外设

我们的 Sitara™ 处理器可提供采用单核到多核 Arm® 处理器的各种工业级解决方案。Sitara 处理器高效可靠,安全, 配备特定于应用的加速器。

工业 4.0 处理器 IC

专为工业 4.0 构建

处理器 IC 系统性能

提高了系统性能

Sitara Arm 处理器产品系列

AM335x

AM4x

AM5x

AM6x

说明 成本优化 实时控制和安全 Arm + DSP
性能和多媒体
千兆位工业以太网和功能安全
主处理内核 Arm Cortex-A8 ≤ 1GHz Arm Cortex-A9 ≤ 1GHz

1-2 Arm Cortex-A15 ≤ 1.5GHz

1-2 C66x DSP ≤ 750MHz

2-4 Arm Cortex-A53 ≤ 1.1GHz
附加内核
no
no
4x Cortex-M4 2x Cortex-R5F
工业通信子系统 2x 工业以太网端口/1x PRU-ICSS 2x 工业以太网端口 + 现场总线/2x PRU-ICSS 4x 工业以太网端口/2x PRU-ICSS 6 个千兆位工业以太网端口/3 个 PRU-ICSS
多媒体 3D 图形加速器 3D 图形加速器

视频加速器

2x 3D 图形加速器

3D 图形加速器
其他外设
no
并口相机 PCIe、USB 3.0、CSI-2 PCIe、USB 3.0、CSI-2
ECC
no
no
yes
yes
安全引导 有关更多信息,请联系TI销售代表。
yes
yes
yes