处理器

Sitara 处理器 – 设计和开发

用于 Sitara 处理器的软件

TI 为 Sitara 处理器平台提供主要运行时软件组件和文档。软件开发套件 (SDK) 可在 TI.com 上免费下载,同时随附于 TI 评估模块 (EVM) 和开发套件。用于 Sitara 处理器的 SDK 不需要运行时版税。它们包括板级支持包 (BSP)、工具、演示和文档等。独立于 O/S 的支持包括特定于外设的库、驱动程序和应用示例。

 

Processor SDK

支持 Linux 和 RTOS 的 Processor SDK 为 Sitara™ 开发人员提供轻松设置和快速的开箱即用体验,这正是 TI Arm® 处理器的特色所在。

适用于 PRU-ICSS 的工业软件

支持在 PRU-ICSS 上进行工业通信的软件通过 Processor SDK 上的 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 软件包进行提供。

用于 Sitara 处理器的套件和评估模块

Sitara 处理器提供各种硬件选项来促进开发,包括评估模块和参考设计。

AM335x Arm Cortex-A8

成本优化的常规处理 

AM4x Arm Cortex-A9

实时控制和安全

AM5x Arm Cortex-A15

Arm + DSP 性能和多媒体

AMIC 工业以太网

为工业以太网而优化

AM6x Arm Cortex A-53

千兆位工业以太网处理器

 

用于 Sitara 处理器的开发工具

来自 TI 和 TI 设计网络成员的集成开发环境、编译器和工具链。

Code Composer Studio™ IDE

Code Composer Studio IDE 是完善的基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE),支持所有 Sitara 处理器和 TI 的其余嵌入式处理系列产品,并提供始终如一的开发体验。

当 Code Composer Studio IDE 与 Sitara 处理器搭配使用时,可以使用独特而强大的插件和工具集,以充分利用 Sitara 处理器的功能。

Code Composer Studio

设计工具

这些免费工具可从 ti.com 上下载,能帮助您进一步优化设计以满足具体需求。

时钟树工具

时钟树工具

交互式时钟树配置软件,可提供有关时钟和模块的信息.

引脚复用工具

引脚复用工具

基于 Windows 的软件工具,提供图形用户界面,可用于配置引脚多路复用设置、解决冲突以及指定 I/O 单元特征。结果输出为 C 头文件。

功耗估算工具

功耗估算工具

深入了解 Sitara 处理器的功耗。用户可以使用此工具选择多种应用方案,了解功耗并了解如何应用高级节能技术进一步降低整体功耗。