处理器

Sitara 处理器 – 工业通信

TI 的 Sitara Arm® 处理器采用独特的外设,即可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS),它实现了实时工业以太网和现场总线协议集成,从而无需外部 ASIC 或 FPGA。

以太网、现场总线、编码器和冗余协议可用于 PRU-ICSS,包括经认证的用于 EtherCAT、Profibus、Profinet 和其他协议的解决方案。PRU-ICSS 使用 TI 通过工业合作伙伴的工业软件包和堆栈提供的固件,支持在同一硬件上运行多种协议。

多协议通信

通过 TI 的 PRU-ICSS 支持在一个平台上运行多种工业协议

可扩展性

PRU-ICSS 集成在从单核到多核 Arm® Cortex®-A 处理器的 Sitara 产品系列中

减小电路板空间和成本

集成式 PRU-ICSS 可用于替代外部通信 ASIC 或 FPGA,从而释放空间并降低成本

工业通信图

什么是 PRU-ICSS?

PRU-ICSS(可编程实时单元工业通信子系统)是包含可编程实时 (PRU) 内核(运行以太网和现场总线协议)的子系统。PRU 内核主要用于工业通信,但也可以用于通用应用。 

PRU-ICSS 特性

  • 支持在一个平台上运行多种协议:
    • PROFIBUS、PROFINET (RT/IRT)、SERCOS-III、Ethernet/IP(带 DLR)、POWERLINK、EtherCAT、CC-Link IE Field Basic 和其他协议
    • 主从协议
    • HSR & PRP 等冗余协议
    • BiSS C、EnDAT 2.2、Tamagawa 和 HIPERFACE DSL 等编码器协议
    • 标准 10/100Mb 以太网
  • 经过全面测试和认证并受到全面支持的解决方案
  • TI 的工业软件包提供的特定于协议的软件
  • 处理器 SDK 提供的通用软件

 

请参阅支持PRU-ICSS的器件。 

PRU-ICSS 图

软件

软件包
适用的器件
PRU-ICSS 工业软件 AM335x、AM437x、AM57x、66AK2Gx、AMIC110

技术文档

EtherCAT® on Sitara™ Processors

EtherCAT ® 是领先的工业以太网通信标准之一。我们在 Sitara 处理器中提供面向工业 I/O、传感器、PLC 和 HMI 系统的集成 EtherCAT 从站和主站功能。

EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors

在过去三十年中,EtherNet/IP™ 一直主导着 IT 网络。我们全面的产品、支持和开发者社区极大地简化了 EtherNet/IP 集成并可降低系统成本。