处理器

Sitara™ AMIC 处理器

针对多协议工业以太网通信优化的处理器

AMIC 处理器专为智能工厂工业以太网网络中的从属级通信而构建。

主要特性

具有 PRU-ICSS 的 Arm® Cortex®-A8 处理器支持多种工业协议。

轻松开发

特色应用

将工业以太网添加到现有解决方案中,同时最大限度地减少软件更改。

AMIC 产品系列

AMIC110
AMIC120
Arm® MHz 300 300
内部存储器 (SRAM) 64KB 256KB
工业通信子系统 2 个工业以太网端口 2 个工业以太网端口 + 编码器反馈
Serial I/O SPI、CAN、I2C、UART、USB QSPI、SPI、I2C、UART、USB
支持的协议 在此处了解详细信息