处理器

AM6x Arm Cortex-A53 – 设计和开发

特色软件

TI 提供主要的运行时软件组件和文档来进一步简化开发工作。以下软件组件是使用最广泛的软件组件。

Processor SDK

支持 Linux、TI-RTOS 和 Android 的 Processor SDK 为 Sitara™ 开发人员提供轻松设置和快速的开箱即用体验,这正是 TI Arm® 处理器的特色所在。

工业通信软件

支持在 PRU-ICSSG 上进行工业通信的软件通过 Processor SDK-RTOS 上的 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 软件包进行提供。

Code Composer Studio

CCStudio 软件是一款基于 Eclipse 的 IDE,由 TI 开发并提供支持,适用于 TI 嵌入式处理器系列,其中包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。

特色开发工具

AM65x 评估模块

借助 AM65x EVM,开发人员可以立即开始评估 AM65x 处理器系列,并开发具有充足的硬件可测试性和连接性的软件应用。

AM65x 工业开发套件

AM65x 工业开发套件是用于评估 Sitara AM65x 处理器(适用于工厂自动化、驱动器、机器人、电网基础设施等领域的应用)的工业通信和控制功能的开发平台。