处理器

Sitara™ AM335x 处理器

具有 3D 图形、工业以太网和灵活外设的 Arm® Cortex®-A8 系列

AM335x 处理器可为工业应用提供成本优化的解决方案。这些处理器集成了通用接口外设和显示功能,具有图形加速和工业以太网功能选项。

AM335x 处理器

 
AM3351
AM3352
AM3354
AM3356
AM3357
AM3358
AM3359
Arm Cortex-A8 MHz 300/600 300/600/800/1000 600/800/1000 300/600/800 300/600/800 600/800/1000 800
3D 图形加速 
no
no
yes
no
no
yes
yes
适用于工业通信的 PRU-ICSS1
no
no
no
双核 PRU + 标准协议2 双核 PRU + 所有协议3 双核 PRU + 标准协议2 双核 PRU + 所有协议3
CAN
no
2 2 2 2 2 2
封装 15x15/0.8mm
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
13x13/0.65mm
yes
yes
yes
yes
no
yes
no
软件 通过 Processor SDK 实现跨器件的软件兼容性
安全引导 有关更多信息,请联系TI销售代表。

1 PRU-ICSS is a programmable real-time subsystem for industrial communication protocols.

2 Standard protocols for AM335x processors include protocols such as Ethernet/IP, PROFINET™ RT/IRT, PROFIBUS™, Sercos III, and more.

3 All Protocols for AM335x processors include standard protocols plus EtherCAT™ and POWERLINK.

AM335x Cortex-A8

AM335x Cortex-A8 方框图