处理器

AM335x - 设计和开发

特色软件

TI 提供主要的运行时软件组件和文档来进一步简化开发工作。以下软件组件是使用最广泛的软件组件。

Processor SDK

支持 Linux 和 RTOS 的 Processor SDK 为 Sitara™ 开发人员提供轻松设置和快速的开箱即用体验,这正是 TI Arm® 处理器的特色所在。

适用于 PRU-ICSS 的工业软件

支持在 PRU-ICSS 上进行工业通信的软件通过 Processor SDK 上的 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 软件包进行提供。

Code Composer Studio (CCStudio)

CCStudio 软件是一款基于 Eclipse 的 IDE,由 TI 开发并提供支持,适用于 TI 嵌入式处理器系列,其中包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。

特色开发工具

AM335x 入门套件 (EVM)

AM335x 入门套件提供了一个稳定且价格合理的平台,可用于快速开始评估 Sitara Arm Cortex-A8 AM335x 处理器(AM3351、AM3352、AM3354、AM3356、AM3358)并加快智能家电、工业应用和网络应用的开发。 

AM335x 评估模块 (EVM)

借助 AM335x EVM,开发人员可立即开始评估 AM335x 处理器系列(AM3351、AM3352、AM3354、AM3356、AM3358),并开始构建家庭/楼宇自动化、物联网、音频流等各种应用。

AM3359 工业通信引擎 (ICE)

AM3359 工业通信引擎 (ICE) 开发平台适用于注重 Sitara AM335x Arm Cortex-A8 处理器工业通信功能的系统。

BeagleBone Black 开发板

BeagleBone Black 是一款由社区提供支持的低成本开源开发平台,面向 Arm Cortex-A8 处理器开发人员和业余爱好者。

  • 仅需一根 USB 电缆,即可在 10 秒内启动 Linux,5 分钟内开始 Sitara AM335x Arm Cortex-A8 处理器的开发。

AM335x 处理器的参考设计

查找充分利用 Sitara AM335x 处理器来解决您的系统级难题的参考设计。