处理器

数字信号处理器 - 工具和软件

用于 DSP 的软件

TI SDK 提供操作系统、演示、工具、软件组件和文档来简化和加速开发。SDK 可在 TI.com 上免费下载,同时随附于 TI 评估模块 (EVM) 和开发套件。

用于以下器件的软件:

DSP 工具

独立于 O/S 的支持

用于 DSP 的开发工具

对于 ARM® 或 DSP 软件开发,TI 提供了基于 Eclipse 的 Code Composer Studio™ IDE (CCStudio)。TI 编译器经过调优,可从 C 代码生成优化的 DSP 代码,允许开发人员实现较高层次的抽象,而与 TI 全面的优化数学库相结合后,可避免汇编级编程的必要。CCStudio 仿真器还能在 DSP 上提供性能评测、高速缓存调优和实时调试。TI 提供具有各种 PC 接口、速度和价格的 JTAG 仿真器,客户可通过 TI 的设计网络获取。

Code Composer Studio™ (CCStudio) IDE

Code Composer Studio™ 是一款适用于 TI DSP、微控制器以及应用处理器的基于 Eclipse 的集成开发环境。CCStudio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含适用于每个 TI 器件系列的编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、分析器、仿真器以及众多其他特性。CCStudio 提供统一用户界面,可帮助用户完成应用开发的每个步骤。利用高级高效率工具,用户可通过熟悉的工具与界面以前所未有的速度快速开始开发,并为其应用添加功能。

Code Composer Studio

用于 DSP 的套件 & 评估模块 (EVM)

使用满足需求的合适参考设计和评估模块,立即开始评估和开发基于 DSP 的解决方案。

以下器件的评估模块: