处理器

数字媒体视频处理器

用于分析和处理视觉信息的高度集成式数字媒体 SoC

TI 的数字媒体处理器系列是高度集成式、具有成本效益的嵌入式可编程平台,可捕捉、分析和处理来自现实世界物理环境的数据密集型视觉信息。利用 TI 的片上系统 (SoC) 处理器技术和强大的软件开发套件 (SDK),设计人员可快速向市场推出创新性视频和视觉产品。

数字媒体视频处理器集成

集成

通过在单个硅器件上广泛集成多个处理引擎,兼顾了成本、功耗和性能。

超低延迟

超低延迟

超低延迟可实现高级视频编码/解码功能,具有最小丢包和延迟,从而提供卓越的用户体验。

可扩展视频处理器

可扩展性

完整的器件系列可允许最大限度重复使用硬件和软件投资。

<Section CTA Link - not authored>

TMS320DM36x

TMS320DM36x 数字媒体处理器专为成本敏感型应用而设计,这些应用要求在 30fps 下实现 HDVICP 视频协处理器所能实现的高达 1080p H.264 的清晰视频编码和解码。

DM38x

DM38x 数字媒体处理器专为 1GHz ARM Cortex-A8 和 HDVICP2 视频协处理器支持的视频应用而设计,支持 1080p60 实时视频编码/解码。

TMS320DM81xx

TMS320DM812/4x 数字媒体处理器集成了强大的 C674x 浮点 VLIW DSP 和 3D 图形引擎,专为视频分析、编码/解码和显示应用而设计。

DM50x

DM505 视觉分析处理器集成了双核 C66x DSP,专为要求高性能、低延迟处理和低功耗的高级视觉处理应用而设计。