处理器

C6000 经过功耗优化的 DSP

适用于嵌入式处理应用的节能型单核和多核 DSP

TI DSP 便于通过多种工具和库进行编程,使开发工作变得轻而易举。TI 优化的库提供了访问常用数学函数的权限,包括从筛选到 FFT 再到线性代数的一切内容。此外,OpenCL 和 OpenMP 支持多核同构和异构编程。

C6000 DSP 性能范围

性能范围

  • 业界一流的 GFLOPS/W
  • 456Mhz 至 1.4GHz
  • 单核至八核
C6000 DSP 软件

集成和软件

AM5K2Ex 系列提供高可靠性(低 SER 和 FIT 率)、大量高速外设以及多种引脚兼容选项。

C6000 DSP 应用

特色应用

  • 航空電子與國防
  • 机器视觉和分析
  • 電網基礎設施
  • 醫學影像
  • 軟體無線電技術

C6000 处理器

  单核 C674x 1-2 核 C665x 4-8 核 C667x
  C674x DSP C665x DSP C667x DSP
速度 (MHz) 200-456MHz 600MHz-1.25GHz 1GHz-1.4GHz
FLOPS/MACS/MIPS 高达 2.7GFLOPS
高达 3.6GMACS
高达 20GFLOPS
高达 80GMACS
高达 179GFLOPS
高达 358GMACS
功耗(典型值) <0.5W 1.5W-3.5W 6W-10W
外部存储器 16b DDR2/mDDR 带 ECC 的 32b (LP)DDR3 带 ECC 的 64b (LP)DDR3
操作系统 TI RTOS TI RTOS TI RTOS
主要特性 低能耗、定点和浮点 DSP、从 C64x/C67x 进行代码重用、PRU、与 OMAP-L138/2 之间的引脚兼容、安全启动选项 高性能、高能效定点和浮点;增强的多核性能;C66x 单核和双核选项,提供较低功耗版本 高性能、高能效定点和浮点;增强的多核性能;安全和数据包加速;单核至八核 C66x 可扩展能力
外设 LCD 控制器、USB2、SATA、EMAC、视频输入/输出、uPP(适用于高速数据转换器) PCIe Gen2、串行 RapidIO、GigE、超链接、通用并行端口 PCIe Gen2、串行 RapidIO、具有集成开关的 GigE、超链接、电信串行端口
应用 移动无线电、点钞机、生物识别 机器视觉与分析、航空电子与国防、电源保护与电网基础设施 机器视觉、雷达、嵌入式分析、多媒体基础设施、国防、成像
定价 起始价格为 6.30 美元 (1K) 起始价格为 24.90 美元 (1K) 起始价格为 79.00 美元 (1K)
了解更多信息 了解有关 C674x 的更多信息 了解有关 C665x 的更多信息 了解有关 C667x 的更多信息