处理器

C674x 低功耗 DSP

具备浮点和定点 DSP 的低功耗、实时信号处理引擎

主要特性

  • 高效的浮点和定点信号处理
  • 低功耗
  • 与 OMAPL13x 实现了可扩展和引脚对引脚的兼容
  • 通过 USB2.0、10/100 以太网实现网络连接
  • 客户可编程的安全启动选项
  • 双核 PRU-ICSS

特色应用

  • 音频设备
  • 分析
  • 专用移动无线电
  • 工业自动化
  • 货币检查
  • 机器视觉
  • 生物特征识别
  • 智能抄表
  • 便携式医疗设备
  • 便携式测试和测量

C674x 处理器

OMAP-L138

C6748

C6746

C6742

DSP C674x DSP
456MHz
C674x DSP
456MHz
C674x DSP
456MHz
C674x DSP
200MHz
Arm® Arm9
456MHz
PRU 2 个 150MHz CPU 2 个 150MHz CPU 2 个 150MHz CPU
存储器 488KB 448KB 320KB 128KB
关键外设 EMAC
MMC/SD
视频 I/O
LCD Ctr
USB 2.0
USB 1.1
uPP
SATA
EMAC
MMC/SD
视频 I/O
LCD Ctr
USB 2.0
USB 1.1
uPP
SATA
EMAC
MMC/SD
视频 I/O
LCD Ctr
USB 2.0
uPP
PWM
SPI
I2C
McASP
UART
软件 器件之间具有软件兼容性和引脚对引脚兼容性

C674x

C674x 方框图