处理器

C66x 多核 DSP

高性能、可扩展单核和多核 DSP

C66x

特色应用

  • 航空電子與國防
  • 通訊系统
  • 机器视觉
  • 嵌入式分析和雲端分析
  • 電網基礎設施
  • 高性能计算
  • 多媒体基礎設施
  • 醫學影像
  • 测试和测量
  • 软件定义无线电 (SDR)

C66x 处理器

 

C6678

C6674

C6657

C6655

C6654

C6652

每个内核的频率 1GHz - 1.25GHz 1GHz 1GHz - 1.25GHz 1GHz - 1.25GHz 750MHz - 850MHz 600MHz
内核数 8 4 2 1 1 1
最大 GMACs 320 (@1.25GHz) 160 (@1.25GHz) 80 (@1.25GHz) 40 (@1.25GHz) 27.2 (@850Mhz) 19.2 (@600MHz)
最大 GFLOPs 160 (@1.25GHz) 80 (@1.25GHz) 40 (@1.25GHz) 20 (@1.25GHz) 13.6 (@ 850MHz) 9.6 (@600MHz)
每个内核 L1KB 32D/32P 32D/32P 32D/32P 32D/32P 32D/32P 32D/32P
L2 专用缓存/内核 512kB 512kB 1MB 1MB 1MB 1MB
L2 共享缓存 4MB 4MB 1MB 1MB 0MB 0MB
DDR(带有 ECC)MHz 64b 1600MHz 64b 1600MHz 32b 1333MHz 32b 1333MHz 32b 1066MHz 32b 1066MHz
10/100/1000 EMAC 2xSGMII 2xSGMII 1xSGMII 1xSGMII 1xSGMII
PCI Express Gen 2 x2 x2 x2 x2 x2
串行 RapidIO 2.1 x4 x4 x4 x4
网络协处理器
安全协处理器 可选
VCP 和 TCP 2xVCP2 1xTCP3d 2xVCP2 1xTCP3d
扩展管壳温度 -40°C 至 100°C -40°C 至 100°C -40°C 至 100°C -40°C 至 100°C -40°C 至 100°C -40°C 至 100°C
功耗(典型值) 10W 6W 3W 2.5W 2W 1.5W
  了解有关 C6678 的更多信息 了解有关 C6674 的更多信息 了解有关 C6657 的更多信息 了解有关 C6655 的更多信息 了解有关 C6654 的更多信息 了解有关 C6652 的更多信息

TMS320C665x DSP

TMS320C667x DSP