处理器

OMAP-L1x DSP + ARM9® 处理器

可扩展、高性能、低功耗、浮点和定点 DSP 和 ARM9 系列

OMAP-L1x

特色应用

  • 音频设备
  • 专用移动无线电
  • 工业自动化
  • 货币检查
  • 生物特征识别
  • 智能抄表
  • 便携式医疗设备
  • 便携式测试和测量
  • 电源保护

OMAP-L1x 和 C674x 处理器

OMAP-L138 OMAP-L132 C6748 C6746 C6742
DSP C674x DSP
456 MHz
C674x DSP
200 MHz
C674x DSP
456 MHz
C674x DSP
456 MHz
C674x DSP
200 MHz
ARM ARM9
456 MHz
ARM9
200 MHz
PRU 2 2 2 2
Memory 488 KB 488 KB 448 KB 320 KB 128 KB
Key peripherals

EMAC

MMC/SD

VIdeo I/O

LCD Ctr

USB 2.0

USB 1.1

uPP

SATA

EMAC

MMC/SD

LCD Ctr

I2C

USB 2.0

UART

SATA

EMAC

MMC/SD

Video I/O

LCD Ctr

USB 2.0

USB 1.1

uPP

SATA

EMAC

MMC/SD

VIdeo I/O

USB 2.0

uPP

PWM

SPI

I2C

McASP

UART

Software and pin-for-pin compatible across devices
Package

13x13/.65mm,

16x16/.8mm

16x16/.8mm

13x13/.65mm,

16x16/.8mm

13x13/.65mm,

16x16/.8mm

13x13/.65mm,

16x16/.8mm

OMAP-L138 DSP + ARM9