处理器

66AK2x 多核 DSP + ARM® 处理器

高性能、可扩展 DSP + ARM® 多核处理器

66AK2x

特色应用

  • 分析
  • 特定應用的雲端計算
  • 航空電子與國防
  • 通訊與電信
  • 高性能计算
  • 家用專業音效
  • 工業和製程控制
  • 醫療
  • 软件定义无线电 (SDR)
  • 测试和测量

66AK2x 处理器

66AK2G12
66AK2E02
66AK2E05
66AK2L06
66AK2H06
66AK2H12
66AK2H14
# of cores (Max frequency) Arm® Cortex®-A15 1 (1 GHz) 1 (1.4 GHz) 4 (1.4 GHz) 2 (1.2 GHz) 2 (1.4 GHz) 4 (1.4 GHz) 4 (1.4 GHz)
C66x DSP 1 (1 GHz) 1 (1.4 GHz) 1 (1.4 GHz) 4 (1.2 GHz) 4 (1.2 GHz) 8 (1.2 GHz) 8 (1.2 GHz)
Max performance DMIPS 3,500 4,900 19,600 8,400 9,800 19,600 19,600
GFLOPS 24 33.6 67.2 69.0 99.2 198.4 198.4
GMACS 32 44.8 44.8 153.6 153.6 307.2 307.2
Shared SRAM 1 MB 2 MB 3 MB 3 MB 6 MB 6 MB 6 MB
Gigabit Ethernet 1 lane 8 lanes 8 lanes 4 lanes 4 lanes 4 lanes 4 lanes
10 Gigabit Ethernet -- -- 2 lanes -- -- -- 2 lanes
Serial RapidIO -- -- -- -- Yes Yes Yes
Unique peripherals

PRU-ICSS

McASP

-- --

JESD204B

DFE

FFT

-- -- --
Case temperature -40°C to 125°C -40°C to 100°C

66AK2Ex

66AK2Gx

66AK2Hx

66AK2Lx