C5000™ 超低功耗 DSP
范围广泛的超低功耗 16 位 DSP 产品组合
C5000 超低功耗 DSP 平台包含业界功耗最低的 16 位 DSP 产品组合,产品丰富多样,性能高达 300MHz (600 MIPS)。非常适用于音频、语音和视觉类便携设备及其他需要分析的超低功耗应用。

性能范围
- 超低功耗 DSP
- DSP MHz:50-200MHz
- FFT:高达 1024 点实数和复数(16 位)

低功耗应用
- 可穿戴设备
- 专业音频设备
- 便携式医疗
- 语音分析
- 音频预处理
C5000 DSP
C5504/5 | C5514/15 | C5517 | C553x | C5545 | |
---|---|---|---|---|---|
DSP MHz | 60/75/100/120/150 | 100/120 | 200 | 50/100 | 60/100/120 |
MMACS | 120/150/200/240/300 | 200/240 | 400 | 100/200 | 100/200 |
功耗(典型值) | 0.33mW/MHz | 0.22mW/MHz | 0.54mW/MHz | 0.15mW/MHz | 0.15mW/MHz |
内存 | 320KB,EMIF | 320KB,EMIF | 320KB,EMIF | 320KB | 320KB |
软件 | 芯片支持库 | 芯片支持库 | 芯片支持库 | 芯片支持库 | 芯片支持库 |
主要特性 | USB、LCD、SAR ADC | USB、LCD、SAR ADC | USB、LCD、SAR ADC、McBSP、McSPI | USB、LCD、SAR ADC | USB、LCD、SAR ADC |
协处理器 | FFT | FFT | FFT | FFT | FFT |
应用 | 音频、工业控制、便携式医疗器械、软件定义无线电 | 音频、工业控制、便携式医疗器械、软件定义无线电 | 音频、软件定义无线电、视觉分析 | 可穿戴设备、音频、语音分析、语音识别 | 可穿戴设备、音频、语音分析、语音识别 |
定价 | 起始价格为 4.95 美元 (1KU) | 起始价格为 6.44 美元 (1KU) | 起始价格为 9.05 美元 (1KU) | 起始价格为 1.95 美元 (1KU) | 起始价格为 3.45 美元 (1KU) |