处理器

数字信号处理器 - 支持与培训

DSP 按需培训

德州仪器 (TI) 提供各种在线培训和支持,使您可以获得使用 TI DSP 进行成功开发所需的全部信息。

C66x DSP 架构培训
标题
说明
长度
KeyStone C66x DSP CorePac 概述 此模块讨论如何在每个 C66x DSP 内核内实现高性能。主题包括 C66x DSP CorePac 架构、单指令多数据 (SIMD)、内存访问和软件流水线。 31 分钟
KeyStone 指令集架构 (ISA) 此模块介绍 TMS320C674x 指令集架构和 KeyStone CorePac 中所包括的 TMS320C66x 指令集之间的差异。 31 分钟
C66x DSP 存储器 & 传输培训
标题
说明
长度
KeyStone 多核导航器
此模块介绍多核导航器的架构和功能组件,包括队列管理器子系统 (QMSS) 和数据包 DMA (PKTDMA)。
32 分钟
KeyStone 多核导航器:队列管理器子系统 (QMSS)
此模块详细介绍 QMSS 的功能元件并提供有关使用寄存器和低级驱动程序对 QMSS 进行编程的信息。
32 分钟
KeyStone 多核导航器:数据包 DMA 此模块详细介绍 PKTDMA 的基础架构和功能方面并提供有关使用寄存器和低级驱动程序对 PKTDMA 进行编程的信息。 24 分钟
KeyStone 处理器间通信 (IPC) 此模块概要介绍在 KeyStone I C66x DSP 多核器件内的执行线程之间传输数据和/或信号的硬件和软件。 40 分钟
C66x DSP 外部接口培训
标题
说明
长度
KeyStone 外部接口(EMIF-A、UART、I2C、SPI、TSIP)
此模块概要介绍 KeyStone 器件上选用的外部接口,包括 UART、I2C、SPI、TSIP 和 EMIF-A。
22 分钟
KeyStone Serial RapidIO (SRIO)
此模块介绍 KeyStone 器件上 SRIO 的新功能和增强功能。
66 分钟
C66x DSP 软件 & 工具培训
标题
说明
长度
用于 KeyStone 器件的多核软件开发套件 (MCSDK)
此模块概要介绍用于 KeyStone I C66x DSP 器件的多核 SoC 软件。此模块介绍经优化的软件组件,这些组件有助于使用 MCSDK 中的基础软件快速开发多核应用并加快上市步伐。MCSDK 还可让开发人员使用 C66x 评估模块来评估硬件和软件功能。
17 分钟
KeyStone II 软件概述
说明:此模块从 Linux 和 SYS/BIOS 两个视角介绍 KeyStone II DSP+Arm® 多核器件的软件开发生态系统。
30 分钟
KeyStone 电源管理 此模块概要介绍 C66x 电源域拓扑、节能功能、电源域和时钟域、功率状态和 Smart Reflex。 46 分钟

视频

设计网络

德州仪器 (TI) 的开发商网络是由数百家提供支持 TI DSP 的产品和服务的独立公司组成的全球网络。客户可借助以下开发商网络产品简化开发并缩短上市时间:

硬件工具 – 参考设计、开发板/EVM、生产编程工具、设计人员套件和适配器/支持组件

软件工具 – 应用软件、编译器/汇编器/连接器、实时操作系统和开源软件工具

咨询服务 – 全球咨询支持和服务

特色设计网络合作伙伴

为围绕 TI 平台寻求基于 Windows Embedded、Windows Mobile、Android 和 Linux Embedded 操作系统的解决方案的公司提供世界领先的设计、系统集成、支持和培训专业知识。

率先为 TI 的 DSP 引入 USB JTAG 仿真器,是美国和外国客户的高级仿真产品、专业服务和专门产品提供商。

专门进行电子产品开发的嵌入式系统工程公司,其电子产品可帮助客户将其应用引入科学、工业、通信和运输领域。

D3 Engineering 为数字视频和分析、智能电源管理和精确运动控制的嵌入式产品开发提供领先的快速、低风险路径。

Spectrum Digital, Inc. 设计、开发、制造和销售用于 TI DSP 的工具。产品包括仿真器、评估模块和特定于应用的硬件。

为安全与监控、视频成像、网络与电信、航天与国防、消费类电子产品和医疗保健行业纵向市场提供产品生命周期管理服务。

Enea 拥有范围广泛、内部开发的软件产品系列,包括用于全球半数 3G 手机和基站的操作系统。

一家工程设计服务公司,帮助其他公司设计和开发新的电子设备。擅长从初始概念开始(到原型设计,再到生产)实现产品。

信号处理应用领域的专业公司,专注于媒体处理、无线和通信领域。

Logic PD 由问题解决专家组成的创造性团队以及领先的模块化技术产品可以使客户公司控制成本、降低风险并更快地向市场交付创新型产品。

Mentor Graphics 的一个部门,由优秀的 Linux、Android 和 TI Android Rowboat 开源专家提供有关开发设置的咨询服务,涵盖从产品创建到优化的整个过程。

Mistral 致力于提供产品设计服务、国防解决方案和国家安全解决方案,可以使最终用户和客户加快各种应用的上市步伐,从而从中受益。

Nuvation 的设计和制造团队为高端视频和成像、手持式/便携式消费类和医疗设备以及高性能计算行业提供高级产品解决方案。

提供技术、专业知识和经验以帮助其他公司创建安全可靠的互联系统,通过我们独特的软件平台在消费者和嵌入式世界之间架起一座桥梁。

提供机械、电气和软件工程服务,以解决从概念到制造的及其艰难的挑战。

为数以千计的嵌入式开发人员提供 Linux 产品和服务,是 LinuxLink(一种适用于嵌入式 Linux 应用的高生产力软件开发框架)提供商。

Z3 Technology 提供 OEM 即时可用的硬件模块和特定于应用的软件,包括其嵌入式多媒体播放器、多媒体录制器、流编码器和流接收器应用。

提问、分享知识并与同行工程师共同解决问题。