主页 处理器 数字信号处理器(DSP)

处理器

数字信号处理器

DSP 领域的领先提供商,可提供广泛、可扩展的易于编程的器件产品系列。

DSP 是嵌入式解决方案的核心

专为实时确定性处理而构建

在时间关键型应用中,DSP 的性能超过通用处理器。

  • 采用了架构设计,在数学运算和数据移动方面具有优越的性能。
  • 实时操作系统支持提供低至 10ns 的事件响应时间,具有专为复杂单周期处理而提供的指令。
  • 确定性处理可选择使用缓存,并通过 DMA 安排数据移动。
精确的确定性架构
精确的确定性架构
DSP 性能比较
性能比较

高性能

业内性能领先的浮点 DSP。

  • 我们的 C66x DSP 内核可在 1GHz 时提供每内核 32GMACs 和 16GFLOPS 的性能。
  • 我们的 C66x DSP 内核拥有业界领先的高浮点 BDTImark2000™ 分数。了解有关 BDTI 基准测试的更多信息。
  • C6678 在 1.25GHz 频率下的性能为 160GFLOPS、320GMACs
  • 66AK2H12 在 1.4GHz 频率下的性能为 200GFLOPS、400GMACs。
  • 易于访问的性能,提供经优化的处理库,可优化 C 编译器和 OpenMP/OpenCL 支持。

高能效

我们的 DSP 具有优越的性能功耗比。

  • 业内领先的低工作功耗解决方案: < 0.20mW/MHz
  • 我们的 SoC 在应用级别提供 > 12GFLOPs/W 的性能功耗比。
  • 与 Arm® 和外设进行集成,因此可节约能源、成本和布板空间。
高能效内核
完整的高能效内核系列

可扩展

DSP 支持从传感器到服务器的各种应用。

  • C6678 DSP 在 1.25GHz 时的性能为 160GFLOPS、320GMACs。
  • 可扩展的 DSP 产品系列,包括从低功耗到高性能的不同产品。
  • 处理器系列中提供引脚兼容型器件。
  • 单核解决方案支持从传感器和可穿戴设备到便携式无线电的各种应用。
  • 多核解决方案支持的对象更加广泛,甚至支持服务器,具有高速接口和高效内部结构,让多种器件能够有效地协同工作。

可轻松编程

使用我们的全面的编程和调试工具套件快速创建与众不同的产品。

  • 免费软件开发套件 (SDK),包括库和编解码器。
  • 同一个 SDK 适用于多种 DSP,因此方便开发和迁移。
  • 高度优化的编译器,可提高 C 代码性能。
  • 多种 O/S 选项,支持 OpenCL 和 OpenMP。
DSP 可轻松编程