处理器

数字信号处理器 - 设计和开发

适用于 DSP 的软件、套件 & 评估模块

 

TI SDK 提供操作系统、演示、工具、软件组件和文档来简化和加速开发。SDK 可在 TI.com 上免费下载,同时随附于 TI 评估模块 (EVM) 和开发套件。

 使用满足需求的合适参考设计和评估模块,立即开始评估和开发基于 DSP 的解决方案。

C6000 DSP + Arm

适用于 C6000 DSP + Arm 处理器的软件和评估模块

C6000 浮点处理器

适用于 C6000 浮点处理器的软件和评估模块

C5000 低功耗 DSP

适用于 C5000 低功耗 DSP 的软件和评估模块

Code Composer Studio™ (CCStudio) IDE

Code Composer Studio™ 是一款适用于 TI DSP、微控制器以及应用处理器的基于 Eclipse 的集成开发环境。CCStudio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含适用于每个 TI 器件系列的编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、分析器、仿真器以及众多其他特性。CCStudio 提供统一用户界面,可帮助用户完成应用开发的每个步骤。用户可利用熟悉的工具和界面更加快速地开始开发,并通过先进的生产力工具将功能添加到其应用中。

Code Composer Studio