处理器

C6000TM 高性能和高能效 DSP

适用于嵌入式处理应用的节能型单核和多核 DSP

TI C6000™ DSP 针对嵌入式系统进行了优化,专注于节能和实时性能,可提供一流的每瓦性能。我们的 DSP 便于通过多种工具和库进行编程,使开发工作变得轻而易举。我们优化的库提供了访问常用数学函数的权限,包括从筛选到 FFT 再到线性代数的一切内容。 

C6x DSP

  • 高性能定点和浮点 DSP
  • 单核至八核可扩展性
  • 采用 KeyStone™ 多核架构提高性能
  • 大型嵌入式存储器
  • 高带宽 DDR3/DDR3L 接口
  • 网络协处理器 (NetCP) 选项
  • 高速 IO(PCIe、SRIO、千兆位以太网等)

特色应用

  • 航空电子设备和国防
  • 通訊系统
  • 机器视觉
  • 嵌入式分析和雲端分析
  • 电网基础设施
  • 高性能计算
  • 多媒体基礎設施
  • 醫學影像
  • 测试和测量
  • 软件定义无线电 (SDR)

C6000 处理器

c674x 芯片

C6748

TMS320c66x 芯片

C6652

TMS320c66x 芯片

C6655

TMS320c66x 芯片

C6657

TMS320c66x 芯片

C6678

速度 (MHz) 375-456MHz 600MHz 1GHz-1.25GHz 850MHz-1.25GHz 1GHz-1.4GHz
FLOPS/MACS/MIPS

高达 2.7GFLOPS

高达 3.6GMACS

高达 9.6GFLOPS

高达 19.2GMACS

高达 20GFLOPS

高达 40GMACS

 高达 40GFLOPS

高达 80GMACS

高达 179GFLOPS

高达 358GMACS

功耗(典型值) <0.5W <1.5W 2.2W 2.5W-3.5W 6W-10W
外部存储器 16b DDR2/mDDR 32b (LP)DDR3(带 ECC) 32b (LP)DDR3(带 ECC) 32b (LP)DDR3(带 ECC) 64b (LP)DDR3(带 ECC)
操作系统 TI RTOS TI RTOS TI RTOS TI RTOS TI RTOS
主要特性 低功耗、定点和浮点 DSP、从 C64x/C67x 进行代码重用、PRU、与 OMAP-L138/2 之间的引脚兼容、安全引导选项 高性能、高功效的定点和浮点;低功耗单核 C66x
高性能、高功效的定点和浮点;单个到双重 C66x 内核可扩展能力,提供低功耗版本
高性能、高功效的定点和浮点;增强的多核性能;单个到双重 C66x 内核可扩展能力,提供低功耗版本 高性能、高功效的定点和浮点;增强的多核性能;安全和数据包加速;单个到八个 C66x 内核可扩展能力
外设 LCD 控制器、USB2、SATA、EMAC、视频输入/输出、uPP(用于高速数据转换器) 通用并行端口
PCIe Gen2、串行 RapidIO、GigE、超链接、通用并行端口
PCIe Gen2、串行 RapidIO、GigE、超链接、通用并行端口 PCIe Gen2、串行 RapidIO、带集成开关的 GigE、超链接、电信串行端口
应用 移动无线电、点钞机、生物识别 机器视觉、嵌入式分析、航空电子设备与国防、电源保护和电网基础设施
机器视觉、雷达、嵌入式分析、多媒体基础设施、国防、成像 机器视觉、嵌入式分析、航空电子设备与国防、电源保护和电网基础设施 机器视觉、嵌入式分析、雷达、多媒体基础设施、国防、成像
售价 起始价格为 11.50 美元 (1K) 起始价格为 24.90 美元 (1K) 起始价格为 39.95 美元 (1K) 起始价格为 39.95 美元 (1K) 起始价格为 120 美元 (1K)

C674x

TMS320C665x DSP

TMS320C667x DSP