处理器

新一代 JacintoTM 汽车处理器

推出适用于高级 ADAS 和网关系统的全新 TDA4VM 及 DRA829V SoC,这是我们的全新 Jacinto™ 7 汽车处理器平台中的两款首发 SoC。在未来几年内还将推出更多 SoC。

构建您的客户喜爱的产品

为新一代车辆开发高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和网关解决方案。更高级别的集成可帮助您简化设计。可扩展的 SoC 和通用软件开发套件 (SDK) 可扩大覆盖范围。借助我们的新型处理器,您将能够以客户乐见的低廉成本为所有车型(从入门级车辆到豪华车辆)提供新一代自主功能。

我们的新 SoC 采用嵌入式低功耗设计,提供了服务器级性能:

  • 在深度学习中将性能效率提高
  • 只需 5 至 20 瓦的功耗即可执行高性能 ADAS 操作
  • 使用高端 CPU 和高速 I/O 构造高级网关系统
  • 独立的任务关键型功能和便利功能可在单个 SoC 上提供混合关键型功能安全性

了解影响我们设计的主要汽车类趋势

360 度全景视图自动泊车系统

了解有关如何设计今天和明天的道路停车解决方案的更多信息。

充分利用 Jacinto 7 处理器的汽车设计功能安全特性

功能安全性不再局限于传统的MCU,而在应用处理器中也需要得到支持.

研发适用于下一代汽车的汽车网关 (Rev. A)

自动驾驶,电气化和连接性的趋势正在改变工程师设计汽车网关的方式

提高对汽车周围情况的感知能力

我们的全新 TDA4VM ADAS SoC 可帮助您构建更好的摄像头和传感器融合系统。嵌入式深度学习加速器和内部存储器能够让您以 10 倍的效率和更低的系统成本获得更高级别的感知能力。

  • 在深度学习中将性能效率提高
  • 8MP 前置摄像头支持
  • 在单个 SoC 上同步操作最多 6 个 3MP 环视摄像头

通过 360° 全方位感知实现自动停车

环视监控系统为驾驶员提供视觉信息,帮助驾驶员更安全地操纵车辆进出狭小的空间。借助应用于视觉图像的分析和人工智能,新一代系统不但能够帮助驾驶员停车,还可以完全接管低速停车任务。我们的全新 TDA4VM SoC 可增强车辆感知和停车点检测功能,因此您可以构建辅助停车和自动停车解决方案。

  • 8TOP 的深度学习性能,可实现更精确的分析
  • 多屏显示,具有适用于汽车型号的 3D 图形加速功能和叠加层
  • 最多六个 3MP 摄像头可在单个 SoC 上实现环视等功能

360 度全景视图自动泊车系统

了解有关如何为当今和未来的汽车设计停车解决方案的更多信息。

推动您的汽车网关发展

我们的全新 DRA829V SoC 可帮助您创建未来的网关和车辆计算系统。应用处理器取代了微控制器,因此您可以对分布在整个车辆中和云端持续增长数据进行处理。高速 I/O 可让您快速、安全、可靠地移动数据,无需 CPU 干预,因此降低了延迟并提高了性能。此外,集成式安全 MCU 还可让您分离任务关键型功能和便利功能,以增强整个系统的功能安全性。

  • Arm® Cortex®-A72 和 -R5F 内核
  • 嵌入式 PCIe 开关和具有时间敏感网络 (TSN) 的千兆位以太网交换机
  • 支持 SoC ASIL-B
  • 支持安全 MCU ASIL-D

加速软件定义的车辆中的数据公路

随着汽车越来越多地被运行在整个车辆中众多ECU上的软件所定义,需要一种称为车辆计算平台的新架构来集中控制,优化系统设计并降低系统级成本。我们新的Jacinto 7 DRA829V处理器满足了这些高级网关平台的处理和通信要求。

车辆计算平台架构

软件定义的汽车由面向服务的体系结构启用。车辆功能在几个车辆计算平台中定义,服务由具有感测/激活I / O的域或区域处理器实现。

我们的Jacinto 7 DRA829V处理器是为满足这些要求而专门设计的。

通过阅读我们的技术文章“通过车辆计算网关平台启用软件定义的汽车”,您可以了解有关网关架构为何发生变化以及我们Jacinto 7 DRA829VM处理器如何针对这些架构进行设计的更多信息。

车辆计算

车辆计算

全新 DRA829V SoC 和嵌入式 PCIe 开关可让您通过整合新的车辆计算功能来改变汽车网关设计,从而以更低的总体成本简化软件开发、维护和验证。

深入了解支持和培训