处理器

DRAx 信息娱乐系统 SOC – 数字驾驶舱

功能强大的 Jacinto™ DRAx 汽车处理器可用于实现汽车数字驾驶舱解决方案,能够将多个车辆 ECU 的功能集成到单个功能强大的 Jacinto DRAx SoC 中,而该 SoC 可支持所有的用户界面和通信功能,其中包括:音响主机、数字仪表组、平视显示器、后排娱乐系统、远程信息处理系统、信息化 ADAS、后置摄像头和环视系统。

集成数字驾驶舱汽车处理器图

特性和优势

由异类架构提供高性能

Jacinto DRAx 汽车处理器支持多种数字驾驶舱应用,包括具有安全要求但不能牺牲性能的应用。除了主 Arm® Cortex®-A15 内核之外,3D 图形处理单元和多媒体加速器能够支持多种使用场景和功能,如:

  • 车载信息娱乐系统
  • 数字仪表组
  • 多操作系统/多域
  • 导航和路线规划
  • 语音识别和控制
  • 智能手机投影
  • 高性能图形和显示
  • 快速启动/早期启动
  • 安全认证系统
  • 硬件和软件安全

软件平台化

Jacinto DRAx 汽车处理器共用一个通用内核平台和架构,当开发人员将他们的设计从面向入门级市场扩展到面向高级市场时,可以重复使用软件,因而缩短了产品上市的时间。

集成汽车外设以优化系统 BOM

Jacinto DRAx 汽车处理器提供适当的外设集来支持数字驾驶舱集成以及优化系统 BOM,其中包括:

  • 多高清显示器支持
  • 多高清摄像头输入接口
  • 汽车外设,包括 eAVB、CAN 和 MOST
  • 一组丰富的高速连接接口,包括 PCIe、USB 等

信号、图像和视觉处理

Jacinto DRAx 汽车处理器集成了数字信号处理器 (C66x DSP)、图像信号处理器 (ISP) 和嵌入式视觉引擎 (EVE) 协处理器,可接管所有繁重的信号、图像和视觉处理任务,实现以下驾驶舱特性的集成:

  • 软件定义的数字音频广播
  • 音频处理
  • 驾驶员监控和识别
  • 强大的后视摄像头和环视系统
  • 图像处理

产品系列选择指南

DRA74x

DRA75x

DRA76x

DRA77x

引脚对引脚兼容
Arm Cortex-A15 MPU (DMIPs)
高达 10.6K 高达 10.6K 高达 12.7K 高达 12.7K
辅助 Arm Cortex-M4
MPU (Mhz)
2 个 Dual-M4 (212) 2 个 Dual-M4 (212) 2 个 Dual-M4 (212) 2 个 Dual-M4 (212)
3D GPU (GFLOPS) SGX544-MP2
(高达 34)
SGX544-MP2
(高达 34)
SGX544-MP2
(高达 42.5)
SGX544-MP2
(高达 42.5)
2D
GPU
(MHz)
GC320 (354) GC320 (354) GC320 (354)  GC320 (354)
存储器
带宽
(GB/s)
高达 8.5 高达 8.5 高达 10.7 高达 10.7
多媒体  IVA-HD(1080p60 H264 视频解码和编码) 
DSP
(数字音频广播、音频处理、2D SRV)
C66x DSP 2xC66x DSP C66x DSP 2xC66x DSP
视觉
处理 (InfoADAS)
2xEVE 2xEVE
成像子系统
(3D SRV、RVC)
ISP ISP
显示 4x1080p60 3x1080p60 +2880x1080@60
摄像头
接口
6 个(含 VIP) 6 个(含 VIP) 8 个(含 VIP 和 CSI) 8 个(含 VIP 和 CSI)
软件兼容性 软件兼容

硬件和软件工具

DRA74x/DRA75x 评估模块

通用评估模块,集成了数字驾驶舱应用所需的所有重要外设。JAMR3 调谐器和 LCD/TS (1900x1200) 子板作为 CPU 主板的补充,它们一起构成了一个完整的系统,从而可帮助您快速开始评估和应用开发。

处理器软件开发套件 (SDK)

  • 适用于 QNX、Linux 和 Android 的软件开发套件
  • 适用于 AM/FM、HD Radio、DAB/DAB+/DMB 和 DRM 解决方案的软件定义无线电解决方案
  • 适用于音频处理解决方案的软件
  • 具有集成演示功能的信息化 ADAS 套件