处理器

DRAx 网关和车辆计算 SoCs

加速数据公路发展并为软件定义汽车铺平道路

迅速发展的汽车架构为半自主驾驶和自主驾驶电动汽车的进展提供了助力,从而能让“绿色”出行、效率更高的互联汽车使用高数据带宽与云进行通信。 我们全新的 DRA829V 网关和车辆计算 SoC 旨在通过无缝集成软件定义汽车所需的计算和联网功能,为新型架构提供支持。


推动您的汽车网关发展

隆重推出新型 DRA829V 网关和车辆计算 SoC。

  • Arm® Cortex®-A72 and R5F cores
  • 高速 I/O 功能
  • 片上功能安全特性

充分利用更高的集成度

我们的新型 SoC 支持新一代车辆架构,并利用更高的集成度降低系统复杂性。

  • 适用于车辆计算系统的 PCIe 开关
  • 具有时间敏感网络的千兆位以太网交换机
  • 安全 MCU
  • 功能安全和防护

充分利用数十年的功能安全专业知识

我们凭借在功能安全设计方面数十年的专业知识,在设计之初以功能安全为宗旨,精心制作了 DRA829V SoC。

  • 混合关键性
  • 符合 ASIL-D 等级标准的嵌入式安全 MCU
  • 符合 ASIL-B 等级标准的 SoC

推动您的汽车网关发展

汽车架构正在迅速转变。自主驾驶互联汽车在发展过程中会产生越来越多的数据,这些数据需要由应用处理器进行处理,并通过 PCIe、以太网、CAN 和 LIN 等接口进行安全通信。

我们的新型网关和车辆计算 SoC DRA829V 具有多个处理内核、PCIe 和以太网交换机、传统 CAN-FD 和 LIN 接口以及功能安全能力高达ASIL-D特性,为您提供构建高级汽车网关系统所需的功能。

gateway

研发适用于下一代汽车的汽车网关 (Rev. A)

通过此白皮书,您可以了解新一代网关架构,以及我们的新型网关和车辆计算 SoC DRA829V 如何为网关架构提供良好的支持。

充分利用 Jacinto 7 处理器的汽车设计功能安全特性

在本白皮书中,我们回顾了安全诊断,支持混合关键系统的隔离机制,软件体系结构,软件产品以及如何在DRA82x和TDA4x SoC上构建完整的系统。

充分利用更高的集成度

随着自主驾驶车辆、电动汽车和互联汽车的不断发展,架构设计和总体系统成本问题必须得以解决,以便将这些令人振奋的技术应用到 OEM 厂商的更多汽车中。新型网关和车辆计算 SoC DRA829V 集成了所有关键块,有助于解决系统成本问题,还能让您将新一代设计应用到更多汽车中。

integration block diagram

现代汽车典型架构

block diagram

适用于未来汽车的新型 DRA829V 架构

为软件定义汽车构建车辆计算系统

车辆计算平台是汽车架构的发展趋势之一。 这些新架构通过提供超强计算资源来实现软件定义汽车。 我们的新型 DRA829V SoC 通过提供计算资源、在车辆计算平台中高效移动数据以及在整个车辆网络中进行通信,解决了新型车辆计算架构带来的难题。

阅读我们的技术文章,通过车辆计算网关平台启用软件定义的汽车,以了解更多信息。

新型 DRA829V 评估和采样