处理器

DRAx 数字驾驶舱 SoC - 设计和开发

软件

适用于DRA7x系列汽车SoC的Linux和Android处理器SDK使用户能够开发功能丰富的数字座舱解决方案,例如可重新配置的数字集群,集成座舱,车载信息娱乐系统以及下一代汽车的后座娱乐系统。

dra8x-software-diagram.png

套件和评估模块

JacintoTM DRAx 汽车处理器及其关联的评估模块 (EVM) 旨在加快汽车数字驾驶舱应用的开发速度,并缩短产品上市时间。CPU 主板集成了触摸屏显示功能以及多种外设(如 USB、以太网、MMC/SD/SDIO、FPDLink、HDMI 等),而应用子板则提供了专门用于信息娱乐系统收音机、音频与多媒体用途的附加接口。

DRA77P/DRA76P 评估模块

基于 DRA77P 和 DRA76P 处理器的通用评估模块,其中集成了数字驾驶舱应用中使用的所有重要外设,包括 CSI-2 和 CAN-FD。

  • JAMR3 调谐器和 1080P 显示屏/多点触控触摸屏作为 CPU 主板的补充,它们一起构成了一个完整的系统,从而可帮助您快速开始评估和应用开发。

DRA74x/DRA75x 评估模块

通用评估模块,集成了信息娱乐应用中使用的所有重要外设。

  • JAMR3 调谐器和 LCD/TS (1900x1200) 子板作为 CPU 主板的补充,它们一起构成了一个完整的系统,从而可帮助您快速开始评估和应用开发。

DRA72x 评估模块

通用评估模块,集成了主要外设,其中包括支持通过 CSI-2 接口连接摄像头模块。

  • JAMR3 调谐器和 LCD/TS (1900x1200) 子板作为 CPU 板的补充,它们一起构成了一个完整的系统,从而可帮助您快速开始应用开发。

DRA71x 评估模块

通用评估模块,具有用于 DRA71x 处理器的优化 PMIC,集成了数字仪表组和信息娱乐应用中使用的外设。

  • CPU 板支持与 LCD/TS (1280x800) 和 JAMR3 子板之间的连接,因此有助于快速开始应用开发。

DRA79x 评估模块

通用评估模块,用于基于协处理器的信息娱乐应用。

  • CPU 板支持与 LCD/TS (1280x800) 和 JAMR3 子板之间的连接,因此有助于快速开始应用开发。

DRA78x 评估模块

通用评估模块,集成了无线电信号处理器 (RSP) 应用所需的主要接口。

AXSB™ 汽车级参考平台

AXSB 是一种近 A 级样本参考硬件平台,专为向汽车 OEM、一级供应商和售后市场制造商提供服务的汽车开发团队打造。

By Mentor

开发工具

Code Composer Studio™ IDE

Code Composer Studio™ IDE 是一款适用于 TI 的 DSP、微控制器和应用处理器的 Eclipse 集成开发环境。Code Composer Studio™ IDE 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。

  • 它包含适用于每个 TI 器件系列的编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能评测工具、仿真器以及多种其他功能。Code Composer Studio™ IDE 提供单一用户界面,可帮助用户完成应用开发流程的每个步骤。用户可利用熟悉的工具和界面更加快速地投入工作,并通过先进的高效率工具将功能添加到所需应用中。 

     

汽车处理器的参考设计

查找充分利用 TI 汽车处理器的参考设计来解决您的系统级难题。

  • 它包含适用于每个 TI 器件系列的编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能评测工具、仿真器以及多种其他功能。Code Composer Studio™ IDE 提供单一用户界面,可帮助用户完成应用开发流程的每个步骤。用户可利用熟悉的工具和界面更加快速地投入工作,并通过先进的高效率工具将功能添加到所需应用中。