宽输入电压电源解决方案 

针对需要最大工作电压 ≥30V 的应用提高了功率密度和可靠性

德州仪器 (TI) 可为当今要求最严苛的系统提供业界最全面的宽输入电压范围电源管理产品系列。TI 的宽输入电压直流/直流转换器、控制器、模块、LDO 和 FET 产品系列具有高达 100V 的工作电压,省去了输入保护组件,从而可在不牺牲可靠性或性能的情况下降低成本并减小解决方案尺寸。在针对恶劣的工业、汽车或通信基础设施市场环境设计电源时,可以依靠 TI 实现易于使用、高密度的宽输入电压调节。

转换器

支持降压、升压和降压/升压拓扑。

  • 高达 100V 的集成式 FET
  • 支持高降压比
  • 支持隔离式和多输出偏置电源

控制器

支持降压、升压、降压/升压、反激式和 SEPIC 拓扑

  • 工作电压高达 100V
  • 对每相位高达 20A 的负载提供支持
  • 恒定频率工作

多轨

支持转换器、控制器和 LDO 器件类型

  • 工作电压高达 65V
  • 通过单个 IC 提供多达 4 路输出

电源模块

完整的电源解决方案。

  • 出色的 EMI 性能
  • 工作温度高达 85°C,无气流

线性稳压器 (LDO)

低噪声和快速瞬态响应。

  • 2.7V 至 100V 的宽输入电压范围
  • 输出电流高达 1A

NexFET 功率 MOSFET

针对直流/直流转换进行了优化,并具有低 RDSON 和栅极电荷。

  • 一流的直流/直流转换性能

特色参考设计

技术文章

宽输入电压博客文章


用于高功耗应用的宽输入电压直流/直流解决方案  

了解为什么具有宽输入电压能力的电源设计可为要求苛刻的应用提供更可靠、更经济高效的解决方案。