电源管理

USB 充电端口控制器 – 工具与软件

查看一般工具和软件 USB 充电端口控制器

54 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
17.5W 双路 USB 车载充电器参考设计 PMP9367 参考设计 USB Charging Port Controllers
24V 输入、10A 最高输出、双 USB 端口(5/12V 2A 和 5V 4A)通用微处理器控制电池充电器参考设计 PMP9668 参考设计 USB Charging Port Controllers
4 端口 USB 3.0 集线器 TIDA-00288 参考设计 USB Charging Port Controllers
85 至 265 VAC 输入、5V@4.8A 双端口 USB 充电器参考设计 PMP10885 参考设计 USB Charging Port Controllers
9 - 40V 汽车输入、5V/2.1A 智能 USB 充电器 PMP7388 参考设计 USB Charging Port Controllers
Automotive Passive Media Hub Reference Design With Charging and Enhanced Data Path Performance TIDA-01432 参考设计 USB Charging Port Controllers
Automotive USB Charging Port Supply Reference Design With Programmable Cable Compensation PMP9795 参考设计 USB Charging Port Controllers
CISPR 25 Class 4 Rated Design for Dual Automotive USB Charger Reference Design PMP20249 参考设计 USB Charging Port Controllers
Single USB Car Charger with Cable Compensation and Battery Short Protection Reference Design PMP11668 参考设计 USB Charging Port Controllers
TI USB Type-C™ 底座参考设计 TIDA-00630 参考设计 USB Charging Port Controllers
TPS2513 双通道自动检测 USB 充电控制器评估模块 TPS2513EVM-527 评估模块和开发板 USB Charging Port Controllers
TPS2544 USB Charging Port Controller and Power Switch Evaluation Module TPS2544EVM-064 评估模块和开发板 USB Charging Port Controllers
TPS2546 USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module TPS2546EVM-064 评估模块和开发板 USB Charging Port Controllers
TPS254900Q1 with LMR14030 3.5A Step-Down Regulator Evaluation Module TPS254900Q1EVM-817 评估模块和开发板 USB Charging Port Controllers
TPS2549Q1EVM 汽车类 USB 充电端口控制器和电源开关评估模块 TPS2549Q1EVM-729 评估模块和开发板 USB Charging Port Controllers
TPS25741 具有电源多路复用器和端口电源管理功能的评估模块 TPS25741EVM-802 评估模块和开发板 USB Charging Port Controllers
TPS25741A Evaluation Module with Power Multiplexer and Port Power Management Capabilities TPS25741AEVM-802 评估模块和开发板 USB Charging Port Controllers
USB Car Charger with 2MHz Buck Converter, Cable Compensation and Battery Protection Reference Design PMP40040 参考设计 USB Charging Port Controllers
USB Type-C™ and USB PD DRP Reference Design with HDMI Output PMP40154 参考设计 USB Charging Port Controllers
USB-C DFP 5V/3A 车载充电器参考设计 PMP11594 参考设计 USB Charging Port Controllers
USB-C DFP 5V3A Car 车载充电器参考设计 PMP4488 参考设计 USB Charging Port Controllers
USB-C DFP 5V3A SSR 控制适配器参考设计 PMP4403 参考设计 USB Charging Port Controllers
USB-C DFP、5V/3A 输出、通用交流输入参考设计 PMP11295 参考设计 USB Charging Port Controllers
USB-C,DFP,5V/3A 输出,85-265VAC 输入,适配器,低成本参考设计 PMP11124 参考设计 USB Charging Port Controllers
具备充电控制器和电缆补偿功能的汽车类 USB 充电端口电源参考设计 PMP9765 参考设计 USB Charging Port Controllers
具有 2 节至 3 节电池输入的 USB-C PD DFP 5V/12V/20V@3A 输出参考设计 PMP40001 参考设计 USB Charging Port Controllers
具有 <10mW 无负载功耗的通用交流输入 5V@1.2A 立方体充电器 PMP4344 参考设计 USB Charging Port Controllers
具有快速充电器输入的 USB-C DRP 移动电源参考设计 PMP4496 参考设计 USB Charging Port Controllers
具有端口电源管理功能的双端口 USB 车载充电器参考设计 PMP11670 参考设计 USB Charging Port Controllers
具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计 PMP4425 参考设计 USB Charging Port Controllers
具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计 TIDA-00160 参考设计 USB Charging Port Controllers
具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP+ USB-A 移动电源参考设计 PMP4451 参考设计 USB Charging Port Controllers
具有输入快速充电器的 USB-C DFP + 5V2A 移动电源参考设计 PMP11536 参考设计 USB Charging Port Controllers
具有集成线性压降补偿功能的车用 USB 充电器参考设计 PMP4471 参考设计 USB Charging Port Controllers
参考设计 - 具有 LM43603 和·TPS2543 的车用单端口 USB 充电器 PMP9080 参考设计 USB Charging Port Controllers
双端口汽车USB充电器参考设计 PMP7390 参考设计 USB Charging Port Controllers
在移动电源中实现输出电流感测和限制以及插件检测的参考设计 PMP9776 参考设计 USB Charging Port Controllers
基于 PSR 反激式 BJT 开关并具有自动检测功能的 85-265VACin、5V/1.5A AC/DC USB 充电器 PMP9594 参考设计 USB Charging Port Controllers
支持 USB 3.0 数据的 CISPR 25 5 类 USB Type-C&#153; 端口参考设计 TIDA-00987 参考设计 USB Charging Port Controllers
汽车 USB 充电器 PMP6934 参考设计 USB Charging Port Controllers
汽车 USB 电池充电参考设计 PMP8851 参考设计 USB Charging Port Controllers
汽车类 5V/2.1A USB 充电器参考设计 PMP10282 参考设计 USB Charging Port Controllers
汽车类输入双端口 USB Type C 充电器参考设计 PMP11114 参考设计 USB Charging Port Controllers
用于平板和智能手机的 85 至 265VAC 输入、5V/30W 双端口充电器参考设计 PMP10478 参考设计 USB Charging Port Controllers
用于平板电脑和智能手机的 85VAC-265VAC 输入、5V@2A 环保充电器 PMP8363 参考设计 USB Charging Port Controllers
用于平板电脑和智能手机的 85VAC-265VAC 输入、5V@4A 双端口充电器 PMP8817 参考设计 USB Charging Port Controllers
紧凑型双通道 2.5A USB 车载充电器参考设计 PMP9402 参考设计 USB Charging Port Controllers
适用于汽车类 USB 充电器系统的 CISPR 25 5 类 10W 额定功率参考设计 PMP9496 参考设计 USB Charging Port Controllers
通用交流输入 5V/10A/50W PSR 反激电源参考设计(平均效率达 88% 以上) PMP11281 参考设计 USB Charging Port Controllers
通用交流输入 5V/10A/50W PSR 反激电源参考设计(平均效率达 89% 以上) PMP10974 参考设计 USB Charging Port Controllers
通用交流输入 5V/6A/30W PSR 反激电源参考设计(平均效率达 89.5% 以上). PMP11232 参考设计 USB Charging Port Controllers
通用交流输入、5V/2.1A 智能·USB 充电器 PMP8286 参考设计 USB Charging Port Controllers
通用交流输入, 5V (2.1A),双端口智能 USB 充电器 PMP7389 参考设计 USB Charging Port Controllers
通用输入,5V、5A 输出双端口高功率 USB 充电器 PMP5952 参考设计 USB Charging Port Controllers

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>