电源管理

电源管理 – 支持与培训

我们的技术资源涵盖了全面的电源管理设计培训,内容涉及理论概念或针对最复杂电源挑战的具体实用设计建议。获取由电源专家提供的培训、建议和支持,还可通过选择按需培训模块、面对面研讨会、视频、网络研讨会等多种方式,实现个性化的培训体验。

电源管理培训主题

培训库包含了从基础到最高级的完整资源,无论您要设计哪种电源管理功能,都可以使用该库来解决问题。单击正在浏览的功能以了解更多信息。

全部展开全部折叠

电源基础知识

标题
说明
电力电子技术简介 - 概述 此概述强调了电力电子在我们日常生活中的重要性。
电源组件简介 此电源概述介绍了电源转换器设计中需要的四个主要组件:电感器、电容器、二极管和 MOSFET。

电源拓扑

标题
说明
电源拓扑概述 此概述视频介绍了电源转换器,并解释了 18 种不同电源拓扑的功能,所有这些拓扑对于我们日常电力电子产品的运转有着重要作用。
电源拓扑简介 此电源概要演示介绍了三种常用的电源转换器电路:线性稳压器、降压转换器和升压转换器。
什么是降压拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了降压拓扑
什么是升压拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了升压拓扑
什么是降压/升压拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了降压/升压拓扑
什么是反相降压/升压转换器拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了反相降压/升压拓扑
什么是 SEPIC 拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了 SEPIC 转换器拓扑
什么是正激式转换器拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了正激式转换器拓扑
什么是推挽式拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了推挽式拓扑
什么是半桥拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了半桥拓扑
什么是全桥拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了全桥拓扑
什么是移相全桥拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了移相全桥拓扑
什么是 Cuk 转换器? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了 Cuk 转换器
什么是 Zeta 转换器? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了 Zeta 转换器
什么是反激式拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了反激式拓扑
什么是 Flybuck 拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了 Flybuck 拓扑
多相降压稳压器简介 了解什么是多相降压稳压器、其适用的应用范围以及与实施相关的一些挑战。  

电源小贴士

标题
说明
SEPIC 转换器工作方式,原理(第 1 部分) 此视频介绍了 SEPIC 的优势和一般工作原理。重点说明了 FET 两个工作状态期间的关键电压和电流波形。
SEPIC 转换器工作方式,实验室演示(第 2 部分) 实验中为一个 12V/1A SEPIC 参考设计进行了加电。示波器上显示了 FET 和整流器开关电压以及电感器、整流器和耦合电容器电流。
Sepic 转换器实现高效偏置 在此电源设计小贴士视频中,Robert Kollman 讨论了 Sepic 转换器如何实现高效偏置
使用降压控制器实现降压/升压 在电源设计小贴士 5 中,Robert Kollman 讲述了如何使用降压控制器实现降压/升压。
降压功率级的布局 此视频展示了降压转换器的简化原理图和 PCB 布局。视频中介绍了临界电流路径,并且根据高频开关电流优化了组件布局。
SEPIC 功率级的布局 此视频展示了 SEPIC 转换器的简化原理图和 PCB 布局。视频中介绍了临界电流路径,并且根据高频开关电流优化了组件布局。
升压功率级的布局 此视频展示了升压转换器的简化原理图和 PCB 布局。视频中介绍了临界电流路径,并且根据高频开关电流优化了组件布局。
设计简单的隔离式偏置电源 在此电源设计小贴士中,Robert Kollman 讨论了如何设计一个简单的隔离式偏置电源。如需查看整个电源设计小贴士文章系列,请访问 Power Management DesignLine,并搜索:Power Tips。
低压降压 IC 在此电源设计小贴士中,Robert Kollman 探讨了一个从 400V 输入产生 500V 输出的电源系统。
低成本高性能 LED 驱动器 在此电源设计小贴士视频中,Robert Kollman 讲述了低成本高性能的 LED 驱动器
60W USB-C 交流/直流适配器参考设计演示 在此视频中,我们介绍了 60W USB-C 适配器的参考设计。我们讨论了设计架构并演示了可变输出电压的协商。

设计工具

标题
说明
功率级设计器简介 欢迎参加功率级设计器培训。该工具使工程师能够在短时间内更有效地计算其电源设计中的功率级的所有重要值。
WEBENCH® 电源设计器培训系列 观看这些视频系列,了解关于如何使用 WEBENCH® 电源设计器的一些提示和技巧。
TINA-TI 视频培训系列 此培训系列介绍如何使用德州仪器 (TI) 免费的 SPICE 仿真器 TINA-TI™。

电源产品培训

标题
说明
降压直流/直流开关稳压器  从基本原理到高阶概念角度,深入探讨降压直流/直流开关稳压器的运行机制。
电池管理 我们提供了大量培训视频来介绍电池充电、电量监测、监控和保护、无线电源等,欢迎观看这些视频。
线性稳压器 (LDO) 对线性 LDO 稳压器的设计有疑问?无论是低噪声还是小尺寸 LDO 稳压器,均能满足您的需求。
USB Type-C™ & USB 电力输送 从 USB Type-C 的基本原理到为您的设计选择合适的 IC,我们的培训资源均可帮助您推进项目进度。
以太网供电 (PoE) 无论是供电设备 (PD) 还是电源设备 (PSE),我们可提供各种培训视频帮助您完成以太网供电 (PoE) 设计
保护、监控和热插拔 保护、监控和热插拔解决方案的按需培训
LED 驱动器(照明) 涵盖所有外形尺寸和功率等级的 LED 照明培训。

设计支持

利用我们的功率因数校正技术设计资源简化您的项目。

在设计过程的每个步骤中,我们的工程师都会为您提供快速可靠的技术支持。

生成、优化和仿真符合您独特电源规格的设计。

浏览 1,000 多种经过实验室测试的电源参考设计。

技术文章

电源管理技术文章